Agema から G609 へ:IR炉カメラの進化
FLIR G609高解像度の炉内およびボイラー検査用カメラ
炉検査におけるIR技術は、過去30年間で大きく進化しています。Agema 550 や Inframetrics 390 などの初期のツールは、極端な環境におけるリモート温度診断の基礎を築きました。これらの初期のカメラはかさばり、広範なセットアップが必要でしたが、非接触の熱検査の扉を開きました。その後、フリアーシステムズのGF309 は業界の主力製品となり、エルゴノミクスが改良されたフレームを通してリアルタイムの赤外線イメージングを提供しました。
しかし、GF309の320×240の解像度は、特に遠くで微細な異常を検出する能力を制限しました。Czajkowskiは、より鮮明な視界を求めるニーズを認識し、640×480検出器を備えたFLIR G609 にPROtectを移行しました。これにより、PROtectの技術者は、ホットスポット、コークスの蓄積、絶縁破壊などの小さな異常を、より早く、より安全な距離から検出できます。
FLIR GF309(左)とFLIR G609(右)の比較
FLIR G609のご紹介:より安全な仕事のためのよりスマートなツール
左:強化された640解像度の検出器は、より迅速で正確な検査のために細かい熱の詳細を明らかにします。右:再設計されたコールドフィルターは、過酷な条件下でも、炎を通してクリアな視界を提供します。
G609は、フリアーシステムズの赤外線カメラの進化における最新のモデルです。高温用途向けに特別に設計されており、再設計されたヒートシールド、工場で校正された炉レンズ、最新のタッチスクリーンインターフェースを備えています。PROtectのフィールドチームは、カメラの直感的な制御と堅牢な設計により、最も過酷な条件下でも信頼性の高いツールになると報告しています。
G609 は解像度が高く、輻射部内の奥深くにある狭い炉管の温度を正確に測定できます。旧モデルでは問題がありました。より鮮明な画像だけでなく、Includeion Czajkowski が説明しています。Includeionより良い意思決定を、より迅速に行うことができます。
完全なソリューション:G609 とソフトウェアをペアリングして最大のインパクトを得る
検査プロセスを真に変えるのは、フリアーシステムズのサーマルスタジオプロソフトウェアの統合です。Route Creatorツールを使用すると、検査はもはや事後対応ではなく、事前に計画され、正確に実行されます。技術者は、カメラに読み込まれた検査ポイントで定義されたルートに従い、推測を排除し、一貫性を確保します。
検査後、画像は検査ポイントごとに自動的に整理され、プロフェッショナルテンプレートを使用して数分でレポートが生成されます。これにより、数え切れないほどの手動の分類と文書化が節約され、検査官は分析と意思決定に集中できるようになります。Czajkowski氏によると、This combination of camera and software creates a seamless workflow—from planning to reporting.
実際の結果:プラントの安全性と稼働時間の向上
G609と統合ソフトウェアアプローチを採用することで、PROtectは、バーナーのずれやコーキング条件の早期開発などの問題を検出し、コストのかかるシャットダウンを防ぐお手伝いをしてきました。一例を挙げると、開発中のホットスポットの早期発見により、製油所は計画されたダウンタイム中に修理をスケジュールすることができ、緊急停止を回避し、数十万の潜在的な損失を節約できました。
結論
原油分留図
赤外線炉検査は、特殊な技術から重要なメンテナンス戦略へと成熟しています。FLIR G609のような最新のツールとJason Czajkowskiのような専門家のリーダーシップにより、PROtectは資産の信頼性に関する新しい基準を設定しています。赤外線検査により、より鮮明な赤外線画像だけでなく、より高速なワークフロー、より高い安全性、測定可能なROIも提供できるようになりました。Czajkowskiが主張しているように、私たちは単に写真を撮るだけでなく、資産、予算、人々を保護するソリューションを提供しています。
Jason Czajkowski、 IRTサーモグラフィマネージャー レベルIII #13966、マスターサーモグラファー、CWI モバイル: 951-581-1267 jason.czajkowski@protect.llc