サーマルカラーパレットの選択


サーマル画像は、通常の写真のように見えることがありますが、その鮮やかな色やコントラストの効いたグレースケールの詳細は、非常に特異で膨大な温度情報のデータセットを表しています。これらの色や色合いが何を表すかを理解することは、水漏れから行方不明者まですべてを検出するのに役立ちます。
他のデジタル画像と同様に、サーマル画像はピクセルで構成されています。サーモグラフィでは、各ピクセルは特定の温度データポイントを表します。これらのデータポイントには、その値に基づいて固有の色または色調が割り当てられます。つまり、熱センサーが熱エネルギーの変化を検出すると、ピクセルの色または色調を調整することでこの変化が表されます。
パレットを切り替えると、シーンの外観が変わり、温度データを変更せずに、熱画像の主要エリアが強調表示されます。サーマルパレットは、主にユーザー好みの問題ですが、異なる環境または状況は、あるパレットから別のパレットよりも恩恵を受ける可能性があります。
表示されるパレットオプションは次のとおりです。
サーモグラファーの間で人気の高いアイアンボウは、熱分布と微妙な詳細を色で示し、熱異常をすばやく特定する汎用パレットです。高温の物体は明るい暖色で、低温の物体は暗い寒色で示されます。

レインボーはアイアンボウに似ており、暖色が画像の最も高温の部分を表し、寒色が最も低温の部分を表していますが、さらに多くの色を取り入れて表現の幅を広げています。これは、熱差が最小限の環境で対象物を特定するのに適しています。

レインボーHC(High Contrast)は、その名の通り、画像により高いコントラストを加えるパレットで、細部がさらに際立ちやすくなります。これにより、他のパレットと比較してさらに多くの細部を確認でき、微妙な温度差も見分けやすくなります。

アークティックパレットは、暖かい物体を金色で表現し、冷たい物体を青の濃淡で表現します。このパレットは、アイアンボウのシンプルな色彩と、レインボーHCの低コントラスト性能を組み合わせています。異なる色は熱源を素早く検出し、濃い色合いはわずかな温度変化を選び出します。

アイアンボウとアークティックと同様に、ラバは、高温の物体を暖色で表示し、低温の物体を青で表示します。これは、低コントラスト環境で体温やその他の詳細を迅速に捉えるのに適したもう一つの優れたオプションです。

ボード全体で最も一般的に使用されるパレットであるホワイトホットは、より暖かい物体を白で表示し、より冷たい物体を黒で表示します。グレースケールのパレットは、広範な温度差を持つシーンに適したシンプルな表現を提供し、リアルなディテールを持つ画像を生成します。ホワイトホットの汎用性で、変化する風景や都市部での使用が魅力的になります。

ブラックホットはホワイトホットの反転バージョンで、より暖かい物体を黒で表示し、より冷たい物体を白で表示します。ブラックホットは、法執行機関やハンターの間で人気があり、身体の熱を鮮明で実物のようなイメージで表示します。

等温線は明るい色で、通常は赤、黄、青で、グレースケール画像で特定の温度範囲を強調します。これらの範囲は、オペレータが設定することができ、カメラで事前に設定することもできます。工業用サーモグラファーは、等温線を利用して、安全限界を超えて動作している高温の機器や、水漏れを示唆する低温の箇所を特定します。一方、消防士はこれを活用して、火災の中で最も高温のエリアを見つけます。

ScoutシリーズのInstAlert、またはScionシリーズのGraded Fireパレットは、あらかじめ設定された等温線の例です。

熱画像の表示と解釈はユーザーごとに異なります。ホワイトホットのシンプルさは、一部の用途では十分な詳細を提供できない場合があります。一方、レインボーHCの高コントラストは、特定の使用状況では情報が多すぎて見づらいと感じることもあります。利用可能な各パレットについて実践的な経験を得ることは、現場において、またはレポートを生成する際に、情報に基づいた意思決定を行う上で最良の方法です。