Organization機能で音響カメラとユーザー管理を合理化

デバイスとユーザーアクセスの管理に関しては、効率性とデータセキュリティが最優先事項です。FLIR Acoustic Camera Viewerで利用できる組織機能をご紹介します。これは、組織内でのカメラとユーザー管理の方法を合理化するように設計されています。

顧客のニーズに基づくクラウド対応の効率化

Organization機能は、工場や生産ユニットなど複数の拠点で、異なるカメラやユーザーによって作成されたレポートを追跡・管理する作業を簡素化する、使いやすいソリューションです。

その主な利点の1つは、デバイスアクセスだけでなく、スナップショットやレポートなどのカメラからの情報も、地域、部門、事業部門、さらにはメンテナンス構造などのさまざまな基準に基づいて割り当てられたグループ内でシームレスに共有できることです。その魅力はシンプルさにあります。すべての管理作業はAcoustic Camera Viewer内で一元的に実行されるため、面倒な手動ペアリングや機器への物理的アクセスが不要になります。また、異なる生産拠点で実施された点検とその結果を一元的かつ明確に監視できるツールも提供します。

Organization機能は、複数の拠点でアコースティックカメラを利用する際の運用を支援し、デバイスを毎回再ペアリングする必要をなくすために開発されました。また、この機能は、組織全体で音響カメラによって収集されたデータの効率的な活用を促進し、レポート共有や、さまざまな施設にわたる推定コストの追跡などの活動を可能にします。

Organization-feature.png

FLIR Acoustic Viewerで作成された組織階層の例

Organization機能の主な利点

Organization機能を使用する主な利点の1つは、検査、カメラ、ユーザーの管理を簡素化し、時間を節約できることです。複雑なアクセス手順をたどる代わりに、Organization機能はカメラや画像へのアクセスを合理化し、ユーザーが必要なデータを簡単に取得できるようにします。クラウド内でリモート管理されるグループベースのアクセスを提供することで、Organization機能は手動プロセスに費やす時間を大幅に削減し、利便性と運用効率を向上させます。データセキュリティは、ユーザー名とパスワードの共有など、従来の認証方法を廃止することでも改善されます。

また、この機能は、組織内のすべてのカメラとユーザーの包括的な概要も提供します。これにより、特定された漏れの修正にかかる時間を追跡できるため、意思決定が改善され、透明性が向上します。その結果、漏れの解決と報告のためのコスト削減基準を確立できます。個人レベルでは、グループベースのアクセスは関連情報に集中するのに役立ち、エンドユーザーが効率的にデータをふるい分け、情報に基づいた選択を行う能力を高めます。Organization機能の導入は、すべてのユーザーレベルで迅速かつ簡単で、シームレスなオンボーディング体験を実現します。

ここをクリックして FLIR Acoustic Viewerに移動し、組織機能をご自身でお試しください。

FLIR Acoustic Cameraの購入をお考えですか? ここをクリックして、音響イメージングがビジネスにもたらす価値をご確認ください。

Back to top