FLIR Si124音を可視化:産業用音響(超音波)カメラ

音を視覚化できることはご存知でも、音を理解するのに音響技師である必要はないことをご存知でしたか? FLIR Si124産業用音響(超音波)カメラは、デジタルカメラの写真の上にリアルタイムで重ねられた正確な音響画像を生成します。視覚画像と音声画像の組み合わせは画面上にライブで表示され、超音波情報を視覚的に表示し、ユーザーが音源を正確に特定できるようにします。

音響画像は、空気漏れ検出と高電圧システムからの部分放電の位置特定という2つの主な目的に使用されます。FLIR Si124は、124の内蔵マイクからの音声画像を使用して、専門家が漏れや部分放電を従来の方法よりも最大で10倍速く特定するのに役立ちます。

圧縮空気漏れ検出

圧縮空気は、あらゆる種類の工場で最も高価なエネルギー源ですが、圧縮空気の最大3分の1が漏れや非効率によって失われています。人間の耳は、静かな環境で空気漏れを聞き分けることができますが、一般的な産業環境では、背景の大きな騒音によって、大きな漏れを聞くことさえも不可能です。幸いなことに、FLIR Si124 は産業用ノイズを除去できるため、騒音の多い環境でも音声を「視覚化」できます。

Si124-Acstc-02-0220.jpg

 

高電圧システムにおける部分放電

電気系統では、部分放電は機器の故障や予定外のダウンタイムにつながる可能性があります。FLIR Si124 産業用音響(超音波)カメラを使用すると、最大130メートル離れた場所から問題を安全に検出し、放電パターンを解析できます。このカメラは、表面放電、浮遊放電、空気中への放電の3つの部分放電タイプに分類されます。排出の種類と重大度を知ることで、施設ではメンテナンスをスケジュールし、故障とダウンタイムを最小限に抑えることができます。

Si124-Acstc-10-0220.jpg

FLIR Si124 が他の産業用音響(超音波)カメラと一線を画すのは、当社のソフトウェアです。無料のFLIR Acoustic Camera Viewerクラウドサービスを使用すると、画像の撮像はWi-Fi経由ですばやくアップロードされ、すぐに分析して、圧縮空気漏れの大きさやエネルギーコスト、部分放電の分類、重大度評価、是正措置などの詳細な情報をユーザーに提供します。さらに、ユーザーは8GBのストレージとワイヤレスデータ転送機能を利用できるため、写真やデータの共有を簡単かつ効率的に行うことができます。

FLIR Thermal Studioデスクトップソフトウェアは、クラウドビューアと同様に使用できますが、赤外線画像と音響画像も同じレポートに含めることができます。この2つの機能により、メンテナンスに関する意思決定が改善され、複数のソフトウェアプラットフォームを学習する時間とコストが節約されます。

FLIR Si124 は最小限のトレーニングでかつ片手で使用できます。定期的なメンテナンスルーチンを通じて、専門家は問題を迅速に特定し、電力会社による電力の供給と製造業務の継続を支援します。詳細については、FLIR.com/Si124にてご確認ください。

関連記事

アプリケーションストーリー

産業用超音波カメラを使用した部分放電検出方法

Read more
テクニカルノート

音響カメラで注目すべき7つのポイント

Read more
Back to top