音響カメラにおいて、マイクの品質が数量以上に重要である理由

すべての音響イメージングカメラが同じように作られているわけではなく、マイクの数が多いからといって必ずしも性能が向上するとは限りません。産業用超音波カメラを評価する際には、MEMSセンサー の数などの技術仕様に注目しがちです。しかし実際には、マイクの品質、配置、信号処理の精度が、数量以上に重要な要素となります。

音響イメージングカメラは何に使われているのでしょうか?

technician-using-acoustic-camera-for-predictive-maintenance-1200x628.jpg

音響カメラは、さまざまな業界で以下のような用途に使用される汎用ツールです。

これらの各アプリケーションには、感度の高いリアルタイム音響検出が求められます。これは、マイクの数だけでなく、高度なファームウェアと信号処理技術に大きく依存しています。

マイクの数に惑わされないことが重要です

音響カメラの用途が何であれ、適切なカメラを選定することは非常に重要です。多くの製品が最高の性能を謳っていますが、実際に用途に適したカメラを選ぶには、どのような特徴に注目すべきでしょうか? 注意すべき点のひとつは、カメラに搭載されたMEMSセンサー(またはマイク)の数です。これは、性能がそれほど高くないカメラでも、マイクの数を増やすことで市場での売上を狙うメーカーの戦略である場合があります。

この理由を理解するには、 MEMSマイクロフォンの仕組み を知ることが重要です。これらのミニチュアセンサーは音圧レベルを検出しますが、最適化されたファームウェア、インテリジェントな信号フィルタリング、そして熱管理と組み合わせなければ、センサーの数を増やしても感度は向上せず、むしろコストと複雑さが増すだけです。

フレアーシステムズのアプローチ:数量ではなく、品質を重視すること

flir-si2-acoustic-camera-industrial-leak-detection-1200x628.jpg

FLIR Si2-Pro 本製品の開発にあたり、当社のエンジニアは性能特性に基づいて124個のマイクロフォンを慎重に選定しました。根拠のない数値を追い求めるのではなく、システム全体の最適化を重視しました。

  • センサーアレイの形状

  • 高度なオンボードフィルタリング

  • リアルタイムのノイズ抑制

  • 高性能な処理アルゴリズム

この総合的なアプローチにより、すべてのマイクが実用的な洞察に貢献する、細部まで調整されたシステムが実現しました。ベンチマークテストでは、センサーの数を2倍にしても感度の向上は3%未満であり、消費電力、発熱、コストの大幅なトレードオフを伴うわずかなメリットしか得られないことが示されました。

より多くのマイク ≠ より良い結果

音響カメラの性能は、システムが音をどれだけうまくキャプチャ、フィルタリング、解釈するかにかかっており、ケーシングに接着されるマイクの数は関係ありません。多くの競合製品では、大型のマイクアレイと貧弱なオンボード処理の組み合わせが採用されており、次のような結果を招いています。

  • 検出可能な最小漏れ率が低い

  • 不正確な音声のローカライズ

  • 過負荷のプロセッサによる過剰な発熱

  • メリットが最小限であるにもかかわらず高エネルギーを消費

フリアーシステムズの利点は、数十年にわたる画像処理および信号処理の専門知識に裏打ちされた、少数精鋭の高品質センサーによる高精度にあります。

MEMSセンサーの進化:よりスマートな設計、より優れたROI(投資利益率)

近年のMEMSセンサーは大幅に改善されています。センサーあたりの性能が向上しているため、信頼性の高い結果を得るために何百ものマイクを搭載する必要はもはやありません。実際、一部の新しいデバイスは性能よりも仕様を重視した結果、設計が過剰となり、非効率性や価格の高騰を招いています。

フリアーシステムズはMEMSメーカーと密接に協力し、より少ないコストでより多くを実現するスマートな音響カメラを設計し続けており、エンドユーザーに実環境でより良い価値と高い信頼性を提供しています。

違いをぜひその目でお確かめください

flir-acoustic-camera-minimum-detectable-leak-demo-1200x628.jpg

音響カメラをご購入の前に、ぜひデモをご依頼ください。フォーカスすべきポイント:

  • 検出可能な最小漏れ率

  • 最小音圧レベル(SPL

  • 実際のアプリケーションにおけるパフォーマンス

  • ノイズの多い環境での信号の明瞭さ

フリアーシステムズは、他ブランドとの比較が一目で分かる明確なデータを提供しています。高い信頼性を誇る当社の音響イメージングソリューションの性能、安定性、効率性を、ぜひその目でご確認ください。

結論

音響イメージングカメラにおいては、マイクの数が多いからといって、必ずしも高いパフォーマンスが保証されるわけではありません。実際、マイク数が多くても、それを支える技術が伴わなければ信頼性が損なわれ、期待外れの結果につながる可能性があります。

仕様重視の製品よりも、スマートな設計を選びましょう。フリアーシステムズをお選びください。

FLIR Siシリーズ音響カメラをご覧ください
MEMSセンサーの詳細については、用語集をご参照ください
製品のデモをリクエストする→

 

Request Demo

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.

関連記事

アプリケーションストーリー

FLIR Si2-Proアコースティックカメラで、鉄道車両基地の効率を向上

Read more
アプリケーションストーリー

食品・飲料業界における消費者の安全と業務効率の確保

Read more
Back to top