データセンターにおける重要なスイッチギアの赤外線点検の実装

高性能コンピューティング

金融、保険、通信分野のデータセンターを収容する施設において、効率性を測る最も一般的な指標の一つが電力使用効率(PUE)です。配電システムの損失は、データセンターが消費する総エネルギーの12%を占めています。さらに、データセンターにおける予定外のダウンタイムは、1分あたり8,000ドルを超えると推定されています。データセンター事業者の信用への影響も無視できません。

用途事例をダウンロード

信頼性を向上させる方法の一つとして、赤外線ウィンドウ、超音波ポート、電圧検知ポート、オンライン監視などの電気保守用安全装置(EMSD)を導入し、通電状態のままでも安全かつ効率的に保守作業を実施できるようにすることが挙げられます。

IR-Windows-AppNote-DataCenter-field installation.jpg

IR-Windows-AppNote-DataCenter-ir window.jpg

上:付属のテンプレートおよびジグソーを使用したIRウィンドウの現地設置。下:最初のパネルにIRウィンドウを取り付けた状態。

最近、あるコンサルティング会社は全国展開するディスカウント衣料および家庭用品小売企業の主要データセンターに対し、IRウィンドウの供給を完了しました。データセンターの担当者は、同社からの初期的な助言と支援を受けて、複数のIRウィンドウの選定、設置場所の決定、設置作業を行うことができました。これらのウィンドウにより、2000A、480Vのメインスイッチギアの背面から、複数のセクションにある重要な配線端子部をデータセンターチームが確認できるようになりました。コンサルティング会社およびデータセンターチームは、この用途では視認範囲の広さと設置の柔軟性を考慮し、12インチの長方形IRウィンドウを採用しました。

IRウィンドウの設置作業は、付属の開口テンプレートと切断工具を使用して簡単に行えます。結果的に、コンサルティング会社は3時間以内に設置を完了することができました。

IR-Windows-AppNote-DataCenter-finished installation.jpg

IRウィンドウの設置完了

IRウィンドウの設置により、データセンターチームは赤外線点検の実施頻度を向上させました。チームは特別な個人用保護具(PPE)を使用する必要もなく、機器を閉鎖・保護された状態に保ったままで、検査を行えるようになりました。より広範な状態基準保全(CBM)プログラムの一環として、このデータセンターは電気設備の信頼性を業界トップレベルへと引き上げる取り組みを進めています。

今すぐPDF版をダウンロード

Back to top