電気工事士必携の5つのツール

電気工事請負業者は、作業に適切なツールを持つことの大切さを知っています。適切に装備されているということは、数分または数時間で問題を検索するか、まったく問題を見つけないかの違いを意味します。ブレーカーパネルのスキャンであれ、電気回路の診断であれ、あらゆる手段を尽くし、自宅や建物が安全で最高の電気効率で稼働していることをお客様に確信させることが重要です。すべての電気工事請負業者が作業中に備えるべき5つのツールをご紹介します。

サーマルカメラ

サーモグラフィカメラは、潜在的な問題を示す電気システム上のホットスポットをすばやく検出することで、電気検査を大幅にスピードアップできます。電気技師にとって便利なツールは、ポケットに携帯できるFLIR C5です。160×120ピクセルの赤外線サーマルカメラ、MSX®(マルチスペクトルダイナミックイメージング)、5メガピクセルのビジュアルカメラ、LED懐中電灯を備えており、隠れた問題を簡単に特定できます。もう1つの優れたオプションは、従来の温度ガンフォームファクタで提供されるFLIR TG165-Xです。MSX画像エンハンスメントとブルズアイレーザーにより、完全な赤外線イメージング機能を提供し、常に測定に適したコンポーネントをターゲットにすることができます。

赤外線画像は、以前に存在した不具合が適切に修理されたことを示す証拠になります。C5はFLIR Ignite™クラウドに画像を直接アップロードして保存し、ユーザーはファイルの整理、バックアップ、共有が可能である一方、TG165-Xは最大5万個のイメージを内部保存できます。

お客様のビジネスと顧客に役立つ業務レポート

適切な画像分析およびレポート用ソフトウェアは、御社が修正を施したことを確信できるようにすることで、顧客が問題を理解しやすくなり、ビジネスを大幅に改善することができます。

FLIR Thermal Studio Proは、豊富な測定ツール、バッチ処理、検査ルートの事前計画機能、カスタマイズされたレポートテンプレートなど、高度な分析と意思決定のサポートを提供します。

マルチメーター

マルチメーターは、電気回路、コンポーネント、デバイスの試験、診断、トラブルシューティングに不可欠なツールです。Extech EX530Aは、11個の機能を搭載した頑丈なTrue RMS産業用マルチメーター (True RMS Industrial Multimter) であり、屋外、船舶、過酷な産業環境における使用に最適です。本製品は、AC/DCの電圧と電流、抵抗、熱キャパシタンス、電子周波数と電気周波数、温度、4~20mA、デューティサイクルを測定します。

検電器

現場でのトラブルシューティングや電気設備の検証を行う専門家には、信頼性の高い電圧検出器が必要です。FLIR VP50-2は、CAT IV定格の耐久性の高い非接触型電圧検出器で、光、振動、ブザーフィードバックアラームのほか、強力なLEDフラッシュライトを備えています。VP50-2を使用して、作業開始前にAC回路が通電しているか、露出した導電部や絶縁体からの電圧を検出しているか、電気パネル、スイッチ、コンセント内の通電配線を特定しているか、通電配線やマップ回路を追跡しているかを確実にチェックできます。

クランプメーター

FLIRのクランプメーターは、商業、産業、住宅のいずれに対応する電気技師であっても、安全と効率を最大限に高めるお手伝いをします。FLIR CM94は、要求の厳しい公益事業や産業の現場で高電流測定に取り組む上で頼りになります。2000 A AC/DCレンジ、特大導体用の特大ジョー、ドロップテスト保護、CAT IV-1000 V安全定格を備えています。

赤外線ガイド測定 (IGM) で強化されたFLIRのクランプメーターは、検出機能を強化し、ホットスポットや過負荷回路を安全な距離から素早く確実に特定します。FLIR CM276クランプメーターは、電気システム、ソーラーパネル、ポンプ、モーターの検査とトラブルシューティングのために、赤外線画像処理と電気測定を組み合わせています。IGM™(赤外線ガイド測定)により、CM276はホットスポットや過負荷回路を安全な距離から確実に特定する信頼性の高い方法を提供します。METERLiNK®アプリとの互換性により、測定値、画像、ビデオを迅速かつ効率的にキャプチャし、分析、トレンド分析、共有が可能になります。

ワイヤートレーサー

ケーブルロケーターとトレーサーを使用すると、壁、天井、床、地下にある通電中または通電されていない配線やケーブルをすばやく見つけて追跡できます。Extech CLT600は、建築用途の電源ケーブル、電気通信ケーブル、およびワイヤーを検出するための信頼性の高い、使いやすいツールです。非接触電圧技術、作業灯、人間工学に基づいた設計により、専門家は隠れた配線やケーブルを安全に効率的に見つけることができます。


FLIRは、作業の効率、精度および安全性を向上する上で役立つ広範なソリューションを提供します。適切な検査ツールがあれば、作業中の安全を確保し、サービスに付加価値を与え、顧客に安心感を与えることができます。電気請負業者向けのFLIRのソリューションの詳細はこちら:https://www.flir.com/instruments/electrical-mechanical/

関連記事

How To

サーモグラフィで害虫を検出する

Read more
How To

自宅の断熱機能が十分かどうかを確認したことがありますか?

Read more
Back to top