赤外線サーモグラフィカメラによる住宅や建物のエネルギー効率の確保

施設管理者や住宅所有者は、定期的に点検を実施し無駄なエネルギーにお金を費やしていないか確認をします。どのような種類の建物でも、時間の経過とともに徐々に断熱能力が低下したり、湿気の侵入や損傷に直面したりしますが、壁の裏側で何が起こっているかを知るのは難しいです。赤外線サーモグラフィカメラは、パフォーマンスが低下している領域や劣化している領域を見つけたり、暖房と空調の両方のエネルギー消費を追跡したりするための強力なツールです。よくある問題領域内の隙間を埋めるだけで、光熱費を年間最大 20% 節約できます。

赤外線サーモグラフィカメラは、トレーニングを受けていなくても、住宅や商業施設のどこに注意が必要かを明確にするビジュアルを提供します。フリアーシステムズのサポートセンターでは、専門家やカメラを最大限に活用したい方に、より詳しい情報を提供しています。

 

断熱

断熱検査は、まず窓やドアまわりのウェザーストリップを調べることから始めます。窓やドアは、古くなって分解したシールであれ、元々の施工不良であれ、エネルギー損失の一般的な問題箇所となりがちです。ストリップ材は外気が寒くなると収縮する傾向があり、隙間が大きくなって空気が流れ込み、暖房や空調システムが必要以上に稼働してしまいます。ストリッピングの不良を発見すれば、冬のシーズンに向けてより効率的に住宅を準備し、熱損失を最も大きくする窓やドアのメンテナンスに集中することができます。

Air-Leak-Under-Door-8.jpg

赤外線サーモグラフィは、断熱材の欠損や断熱材が移動した箇所を発見するのに特に役立ちます。害虫が侵入して断熱材が移動したり、湿気によって断熱材が経年劣化したりと、壁の断熱材が劣化する原因はさまざまです。断熱不良の原因が何であれ、補修を始める前にまずそれを見つける必要があります。建物の内側と外側の温度差が6℃もあれば、断熱不良箇所をすぐに見つけることができます。

missing-insulation-wall-3-jpeg-web---72-dpi.jpg

赤外線サーモグラフィカメラは、断熱材を施工する際の再確認作業にも最適です。下の写真では、断熱材の継ぎ目が十分に詰まっていますが、赤外線サーモグラフィカメラを見ると、まだ空気が流れていることがわかります。

home-inspector-2.png

 

湿気

建物内に水分が漏れている場合も、空気漏れと同様にコールドスポットの原因である可能性が高く、サーモグラフィでも同様に検出できます。経験豊富な住宅所有者や建築検査官であれば、湿気をチェックすることがいかに重要で、その後に起こりうる問題を知っているはずです。

バスルーム、キッチン、ランドリールーム、地下室、屋根裏部屋、外壁などは日常的に湿気にさらされており、長時間の湿気によるダメージを受けやすい場所です。湿気は、外壁のひび割れ、パイプの水漏れ、空調システムの不具合、結露などから侵入してきます。これらはすべてカビの繁殖につながり、構造物の損傷や健康被害につながる可能性があるため、潜在的な問題箇所を検査し、修理に費用がかかる前に手を打つことが非常に重要です。

water damage wall and floor 2-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

熱画像は水害の兆候を検出するのに最適ですが、検査には単独で使用しないでください。水分の存在を正確に測定するには、水分計を赤外線サーモグラフィカメラと組み合わせて使用​​する必要があります。 FLIR MR265 のようなツールを使用すると、熱画像と水分測定の両方を 1 つのデバイスに組み合わせて、徹底的な検査を簡単に行うことができます。

MR265_Product-shot_3quarters_facing_Left.png

仕事に役立つツール

住宅や建物の検査を適切に行うには、適切なツールが必要です。フリアーシステムズは、あらゆるレベルの検査に対応する多様な製品を製造しています。フリアーシステムズは、住宅を購入したばかりの方から、プロの検査員、またはその中間レベルの方まで、お客様の経験レベルに合った製品をご用意しています。

 

FLIR ONE Edge Pro

iPhone-FLIR-One-Edge-Front-and-Back.png

FLIR ONEは、スマートフォンと接続できる小型サーモグラフィです。FLIR ONEには、赤外線カメラと可視光カメラの両方が搭載されており、VividIR™(ビビッドアイアール)は、複数の画像を合成してより多くの熱データを取得する高度なカメラ処理機能を備えています。VividIR™ により、空気漏れや断熱材の欠落など、住宅所有者が遭遇する一般的な問題(水の浸入、壁や天井裏、サイディングに住みかを作る一般的な害虫など)を誰でも簡単に見つけることができます。

 

FLIR C5

C5-Wifi-2V-01.png

FLIR ONE®に代わるFLIR C5は、頑丈なポケットサイズのサーモグラフィです。C5は、高温のヒューズ、空気漏れ、配管の問題などを検査できるため、エネルギー効率の悪い古い住宅の検査に特に役立ちます。このカメラは、ワンタッチレベル/スパン、-20~400°Cの温度範囲、2mからの落下、ほこりや汚れ、天候をはじくIP-54規格を備えています。FLIR IgniteクラウドにはFLIR C5も付属しており、撮影した画像をオンラインで保存・整理し、簡単にアクセスすることができます。

 

FLIR Ex-Pro シリーズ

FLIR-E8-Pro-Front-Back.png

FLIR Ex-Proシリーズは、プロの検査員が電気、機械、建物の問題を診断するのに最適です。このシリーズは、320×240ピクセルの赤外線サーモグラフィ、音声注釈用の内蔵マイクによる効率的なレポート機能、FLIR Igniteとの完全な互換性により、すべてのファイルをクラウド上にバックアップして利用できます。FLIR Ex-Proシリーズを使えば、目に見えない性能上の問題を事前に特定できるため、メンテナンスチームはエネルギー効率を積極的に最適化できます。

フリアーシステムズのFLIR Ex-Proシリーズは、サーモグラフィの技術レベルを問わず、どのような検査にも対応します。断熱材や剥離材の検査から水分の検出まで、赤外線サーモグラフィは建物の健全性を検査する際に幅広い知見を提供します。赤外線サーモグラフィを使えば、ご自宅や施設の検査に役立つさまざまな情報を得ることができます。

 

関連記事

How To

自宅の断熱機能が十分かどうかを確認したことがありますか?

Read more
Back to top