iOS®およびAndroid 向けのFLIR ONE® Edge Proは自動車点検で手軽に温度分布を確認されたい方向けのモバイル対応サーモグラフィカメラです。目に見えない熱分布を確認することは、自動車のさまざまな問題を迅速かつ正確に特定・診断するのに役立ちます。中でもEdge Proは、他のサーモグラフィカメラとは異なりワイヤレス機能を備えているため、手の届きにくい場所や見づらい場所でも、より便利かつ効率的に、そして自由に動きまわって測定をすることができます。

FLIR ONE® Edge Proを使って自動車検査を効率化する5つの方法

 

排気漏れを見つける

サーモグラフィカメラは、車両の排気漏れを特定できる便利なツールです。FLIR ONE Edge Proで排気漏れを検査することで、技術者はマニホールド、パイプ、可視ジョイント、ガスケット間の接続部を記録的な速さで素早く簡単にスキャンできます。このカメラは、排気漏れの存在を示す温度変化を検出するのに役立ちます。さらに、フリアーシステムズのスーパーファインコントラスト(MSX)により、搭載された可視光カメラからの主要なディテールがリアルタイムで赤外線画像全体に埋め込まれ、鮮明な赤外線画像を提供します。MSXテクノロジーは、赤外線画像と可視画像を同時に撮影することで、可視画像におけるエッジ、テクスチャー、ディテールを赤外線画像に反映し、排気システムや排気システム内の異常をより包括的に視覚化します。           Exhaust leak.png

 

デフロスターグリッドのヒーターエレメントを点検する

デフロスターグリッドは寒冷時の視界確保に重要な役割を果たしますが、ヒーターエレメントに問題があると機能性が損なわれる可能性があります。FLIR ONE Edge Proを使えば、自動車の専門家はデフロスターグリッドの点検をより便利で効率的に行うことができます。温度データをスマートフォンやタブレットにワイヤレスでストリーミングすることで、自動車整備士はデフロスターグリッドの温度分布を即座に解析でき、従来のサーモグラフィカメラよりもはるかに簡単に車内と車外の状況を比較できます。このワイヤレス技術を使えば、ヒーターエレメントの故障や効率低下、ホットスポット、コールドスポットなどの潜在的な問題を短時間で発見、診断、対応することができます。

 

Defrost grid issue.png

 

エアコンのトラブルシューティング

サーモグラフィカメラは、自動車用エアコンシステムの問題を特定する際に非常に役立つツールです。しかし、吹き出し口は運転席から見えるのに、システムの大部分は隠れていて手の届きにくい場所にあるため、問題の根本的な原因を特定するのは困難です。FLIR ONE Edge Proのワイヤレス機能を使えば、自動車の専門家はシステムの両方の領域を実質的に同時に見ることができます。またEdge Proのワイヤレスストリーミング機能により、複数の技術者がシステムの異なる部分を同時に見ることができます。これにより、システムの性能を妨げる可能性のあるオーバーヒートや冷媒漏れ、詰まりなどの潜在的な問題を特定することができます。

 

                                         ac leak .png                                good ac.png

                                                   正常に作動しているACシステム                                                    ACシステム漏れの可能性

 

 

ブレーキドラムの点検

従来のブレーキドラム検査は、手の届く範囲や視界が限られているため、困難な場合がありました。しかし、FLIR ONE Edge Proのワイヤレス機能を使えば、自動車の専門家は驚くほど簡単にブレーキドラム検査を合理化し、強化することができます。ブレーキドラムの検査では、FLIR ONE Edge Proのワイヤレス機能を使えば、自動車整備士は車両の周囲を自由に動き回りながら、様々な角度からブレーキドラムの詳細な赤外線画像を撮影できます。温度データをスマートフォンやタブレットにワイヤレスでストリーミングすることで、自動車整備士はブレーキドラム全体の温度分布を即座に解析し、不均一な加熱、過熱、摩耗の兆候などの潜在的な異常を特定することができます。こうした重要な見極めを行うことで、問題の早期発見が可能になり、最適なブレーキ性能と安全性を確保するための予防的なメンテナンスや修理対策が容易になります。

 

 

 

触媒コンバーターの問題を診断する

触媒コンバーターは、自動車から排出される有害な排気ガスを削減する上で重要な役割を担っていますが、その設置場所や熱特性から、問題を診断することは困難です。しかし、FLIR ONE Edge Proのワイヤレス機能を使えば、自動車の専門家は利便性と効率性を向上させながら、触媒コンバーターの検査を行うことができます。ケーブルや物理的な接続状態に縛られることなく、車両の周囲を移動しながら、さまざまな角度から触媒コンバーターの詳細な赤外線画像を撮影できます。FLIR ONE Edge Proはコンパクトなため、アクセスが困難な狭い場所にも容易に入り込むことができます。FLIR ONE Edge Proは、自動車検査における飛躍的な進歩を実現し、専門家による診断や整備作業のアプローチに革命をもたらします。

 

FLIR ONE Edge Proは、自動車検査における飛躍的な進歩を実現し、専門家による診断や整備作業のアプローチに革命をもたらします。

 

FLIR ONE Edge Proのワイヤレス技術は、自動車産業における貴重な資産として際立った存在です。より効率的で正確な検査を促進し、最終的には車両の信頼性を高め、すべての人にとって最適なオペレーションと安全性を実現します。

お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。