お客様に最適なハンドヘルドサーマルカメラとは?

ツールバッグに保管すべき最適なサーマルカメラを決定する際の重要な要素は、多くの場合、カメラの用途と、その使用計画の頻度に関係します。結局のところ、住宅用、商業用、および産業用のFLIRのサーマルカメラは、わずか数百米ドルから、その間のパフォーマンスが大幅に飛躍した5桁以上の価格帯で販売されています。適切なハンドヘルドサーマルカメラは、ユーザーが必要とする機能と機能を手頃な価格で提供します。

カメラ間で比較できる仕様は多数あるため、FLIRが提供するさまざまなサーマルカメラシリーズを評価する際に、どの仕様が最も役立つかを理解することが極めて重要です。

ここでは、考慮すべき4つの最も重要な要素について説明します。

  • 解像度: 一般的に、カメラの価格が安くなるほど、解像度は低くなります。解像度が低い場合でも、これらのカメラは、容易にアクセスできるターゲットを調べるために、近接距離で効果を発揮しますが、非常に小さなターゲットや数メートル離れたターゲットに対して意味のある決定を行うのに必要な、効果的な視覚的な詳細を提供するのは困難です。
  • 焦点: 低価格帯のカメラは、一般的にフォーカスが固定されているため、鮮明な画像を得るためには、ユーザーがカメラを動かす必要があります。精密な測定が必要な仕事では、これが問題になることがあります。焦点が合っていない画像とは、カメラの真の熱分解能に関係なく、より精度の低い温度測定を意味します。
  • 測定視野角(FOV): クローズアップの仕事では、広角FOV(45°以上)のレンズの方が、主に長距離ワークの望遠レンズ(通常は12°または6°)よりも便利です。近接と遠距離の両方の検査機能を必要とする場合、レンズ交換式デバイスが最も優れた有用性を提供します。
  • バッテリー: バッテリのスタンバイ時間、連続使用によるバッテリの予想寿命、バッテリを迅速に交換するオプションを決定に組み入れる必要があります。数週間に1回ほどの頻度でサーマルカメラをすぐに使う必要があるユーザーには、スタンバイ時間が優先されます。逆に、カメラを一日中使用する予定があるユーザーは、長いバッテリー寿命と、バッテリーを簡単に交換して作業を中断なく完了できる機能を求めているかもしれません。

この点を念頭に置き、FLIR E96、E8 Pro、FLIR C5という3つのハンドヘルドサーマルカメラモデルを、価格ポイントと機能とともに、それぞれの’ニーズに最も適したカメラを決定するための良い出発点として利用できます。

E96-MechInsp-ConcreteFactory-01.jpg

E96は世界最高のものをお届けします

解像度は、特定のカメラの価格において最も大きな役割を果たすことが多いため、必要な解像度の種類、さらに、カメラを焦点を合わせ、近距離と遠距離の両方の関心点を検査する能力について考えることが重要です。

FLIR E96は、ハンドヘルド・ピストルグリップ式サーマルカメラに最適な解像度を提供します。また、このフォームファクターで最初の 640 ’480×真の熱解像度カメラを 13,549USドルで提供。結局のところ、画素数が多いほど、より詳細な情報を得ることができ、あらゆる種類のターゲットに対して、毎回、より正確な温度計測を行うことができます。

その解像度を最大限に活用するために、E96 は、自動較正が可能でダイナミック・フォーカス・オプションを提供する交換可能なレンズを幅広く提供しています。テレフォト(14°)から広角(42)までの3種類のオプションのFLIR AutoCal TMレンズにより°、このカメラは、近距離および遠距離の検査で最高のカバー範囲を提供します。

さらに、E96 は大容量でありながら交換可能なバッテリー・システムを搭載しており、長時間の使用にも柔軟に対応できます。

手ごろな価格でクローズアップ使用のEシリーズカメラ:E8 Proは

E8 Proは、E96と同じピストルグリップ型のモデルで、優れた機能を備えながら、価格はわずか数分の一です。$3,499USドル。その分価格も下がり、真の熱解像度の検出器は320 ×240と解像度が下がり、ピント調整機能も欠落しています。固定45°レンズは、より近距離の検査に適した視野を提供しますが、別のレンズに交換することはできません。しかし、E8-XTは、一日中使用するために必要な外部充電のためにバッテリーを交換する機能を持ち、かつ、-20°C ~ 550°C(-4°F ~ 1022°F)までのさまざまな高温検査に対応する非常に高い温度範囲を提供します。

E8 の限界により、このデバイスは、高品質で頑丈なハンドヘルド・カメラを必要とするユーザーに適していますが、視野が狭く、焦点を調整する能力が必要な長距離検査を実施する必要はありません。

C5-Pocket-01.jpg

C5:1,000USドル以下の最高のハンドヘルドサーマルカメラ

E8およびE96のわずかな費用で、FLIR C5は599USドルで販売されています。160 ×120 の真の熱解像度を備えたこのデバイスは、コンパクトなポイント・アンド・シュート・スタイルのフォームファクターとタッチスクリーンを特徴としており、手袋と連動しながら簡単にポケットに収納できます。

小型ながら、2メートルからの落下にも対応できる堅牢性を持ち、一般的な作業場で見られる埃や汚れからコンポーネントを保護します。

現在FLIR ONE Pro を使用している人にとって、 C5は、1回の充電で4時間という大幅なバッテリー持続時間と、近距離で不定期に使用する場合の約30日間の待受時間、頑丈な筐体、Wi-Fi接続を備えており、素晴らしいアップグレードとなっています。

どのカメラが適切なカメラか、まだわからない場合は、ご購入前に知っておくべきサーマルカメラ仕様についてでさらに詳しい仕様をご検討ください。

関連記事

原理

Top 5 Mistakes That New Thermographers Make

Read more
カメラの選択

電気工事士必携の5つのツール

Read more
Back to top