FLIRの消防用テクノロジーをカナダ全土の消防隊へ導入


消防活動は極めて危険で過酷な仕事であり、米国では23秒ごと、カナダでは1時間ごとに新たな火災が発生していると推定されています。
1200 Degreesは、カナダ最大手の消防車および消防機器サプライヤーであり、マニトバからニューファンドランド・ラブラドール州までのあらゆる地域に、消防機器を供給しています。5年前、カナダの消防機器業界を代表する企業の1つである同社は、この分野の発展とカナダにおける消防活動の安全性の向上を目的として、FLIR製品およびFLIRのテクノロジーに対して信頼を寄せるようになりました。
その関係は今、どうなっているでしょうか?
1200 Degreesのセールスマネージャーであるマキシム・ブロイヤールによると、同社はテレダインフリアーと素晴らしいパートナーシップを築いています。
「この関係は素晴らしいとしか言いようがありません。」と、ブロイヤールは述べています。「私たちは、テレダインフリアーが当社を信頼してくれていることに本当に感謝しており、FLIRの期待に確実に応えられるよう、懸命に努力しています。」
この関係は、何もない場所から突然生まれたわけではありません。カナダの主だった消防関係者たちは、煙の中を見通せるKシリーズのサーモグラフィカメラ(熱画像直視装置、TIC)など、テレダインフリアーが提供する人命救助用テクノロジーに着目し、意図的に同社を選びました。その中の1人であるギヨーム・ロンドーは、カナダの元消防士で、隊長および作戦主任を務めた経験もあります。現在、1200 Degreesの副社長兼最高執行責任者である彼は、同社がテレダインフリアーとの提携を模索した理由を次のように説明しています。
「私たちは競合他社に追随する会社ではありません。常に独自のビジョンで差別化を図っています。私たちの仲間には消防士もいることを考えると、FLIRの可能性に魅力を感じました。そこで、FLIRに連絡を取り、全面的に協力するとともに、パートナーシップを構築することにしたのです。」
Kシリーズは、消防士による使用を前提として設計・開発された製品であり、煙が充満した状況下での移動、ホットスポットの探索、遠距離からの温度測定を支援します。これらのハンドヘルド型カメラは、消防隊員がより戦略的に消火活動を行うのに役立ち、現場指揮官がリソースを配分する際に、より適切な判断を下せるよう支援します。また、熱源を可視化できる熱画像直視装置(TIC)は、危険物処理や捜索・救助活動において重要なツールになり得ます。
消防活動には、安全と地域社会への奉仕という2つの重要な柱があります。1200 DegreesがFLIR Kシリーズに信頼を置く理由は、この2つだとブロイヤールは語ります。

「Kシリーズは消防業界に最適であるため、当社はKシリーズを採用しています。私たちはエンドユーザーではありませんが、お客様からは、画像の品質が業務を適切かつ安全に行うのに役立っているというご意見をいただいています。また、FLIRのカメラは片手で扱えるため、この点でも画期的な製品と言えます。」
消防士が危険な状況でも安全を確保するには、火災現場の正確なレイアウトを知らせてくれる、信頼性の高い高精度な機器が頼りです。FLIR FSX®画像エンハンスメントなどの機能を搭載した熱画像直視装置(TIC)により、シャープな輪郭が表示され、霧や煙の多い状況でも消防士が容易に形状を認識できます。K1およびK2カメラに搭載されたFLIR MSXは、内蔵の可視カメラから同様のエッジディテールを提供します。
ロンドーは、自分が最高の技術を扱っていると確信しているからこそ、FLIRを信頼していると述べています。
「FLIRには、オーバーレイ画像を使用してディスプレイ上に非常に鮮明な画像を作成する、卓越した技術があります。MSXとFSXは、他のどのデバイスにもない、真のゲームチェンジャーです。」
ブロイヤールも、この意見に同調しています。
「FSX画像を利用できるのは画期的です。市場に出回っているどのカメラでも、これほど鮮明な画像は得られないからです。」
「テレダインフリアーは、サーモグラフィカメラのメーカーとして、市場におけるリーダーシップを何度も実証してきました。当社はユーザー兼ディストリビューターとして可能性を感じ、FLIR製品を広めたいと考えました」と、ロンドーは説明します。
「FLIRも企業として、私たちと同じビジョンを共有していました。消防署に最高の製品とサービスを提供するというビジョンです。」

消防活動を安全な作業にすることは不可能です。爆発、ガス漏れ、極端な温度など、環境は危険で容赦がありません。しかし、テレダインフリアーと1200 Degreesは、より安全なソリューション、問題を解決するためのより良い方法、そして公共の利益に貢献できる優れた選択肢を見つけることに尽力しています。
カナダ東部での消防活動と1200 Degreesのあらゆる取り組みについて、詳しくはこちらをご覧ください。消防と公共安全に役立つサーモグラフィの詳細については、こちらをご覧ください。