熱画像直視装置活動レポート 北海道稚内地区消防事務組合


FLIR K55 の購入をきっかけに、実践的な使用方法を探していたところ、ホームページで無料講習の存在を知り、依頼しました。
以前より FLIR K2 を保有しており、メーカーの取扱説明書や他消防本部との情報交換を通じて、ある程度の使用方法や注意点は把握しているつもりでした。そのため、屋内進入や残火処理などで問題なく使用していると感じていました。
しかし今回、赤外線の基礎知識から実践的な使用法、注意点まで幅広く学ぶ中で、これまでの使い方が「宝の持ち腐れ」であったことに気づかされました。講習を受けたことで活用の幅が広がり、熱画像直視装置は「要救助者」や「消防隊員の安全」を守るために欠かせない装備だと実感しました。
今後は、講習で得た知識をもとに、現有機器を誰がどのように使うのが最も効果的かを検証し、より良い現場活動に繋げていきたいと考えています。
FLIR K55 1台
FLIR K2 1台
FLIR K45 1台
45名

熱画像直視装置の購入と本講習は、必ずセットで考えるべきだと思います。講習を受けなければ、装置の性能を最大限に発揮することは難しいでしょう。購入後、早期に講習を受講することが安全確保への近道になります。また、導入予定がない消防でも、講習を受けられる機会があるならば、ぜひ参加すべきです。講習を通じて、装置の必要性が明確に理解できると思います。
状況認識および戦略的意思決定のための熱画像装置(TIC)として、車両更新に合わせて FLIR K55 を順次導入していく予定です。
その他消防本部との活動報告はこちら
煙の向こう側を撮影:動画はこちら
FLIR熱画像装置堅牢性(耐熱、振動、回転、落下、防水):動画はこちら
FLIR熱画像直視装置の詳細はこちら
お問い合わせはページ内フォームに必要事項を記入の上、送信ください。