クラス最高のフリアーシステムズの高速カメラは、長距離追跡や計測アプリケーションにおけるターゲットの視認性を向上させます。

FLIR RS8500 高速カメラは、Nurjana TechnologiesのNEOS光学追跡システムに統合されることが決定しています。

カメラの優れた解像度と測定精度により、イタリアのシステムインテグレーターは、テストレンジのお客様に最高の精度でターゲットを特定および追跡するソリューションを提供できます。

カリアリ(イタリア)を拠点とするNurjana Technologiesは、航空宇宙および防衛産業向けにミッションクリティカルなエンジニアリングサービスとシステム統合を提供しています。同社は、政府のテストラボや軍事テストレンジ向けに独自の電気光学システムを提供することに成功しました。

ターゲットの自動識別と追跡

当社の製品ポートフォリオに新たに加わったのは、NEOS(Nurjana Electro-Optical System)です。NEOSは、長距離高精度測定アプリケーションにおけるリアルタイムの光追跡用の完全なるハードウェアおよびソフトウェアベースのシステムです。このシステムは、光学ペイロード、テレメトリー、レーダー、および範囲測定データを含む複数のセンサーからのデータを融合するように設計されています。光学ペイロードは、可視光トラッキングカメラ、放射測定赤外線カメラ、可視光測定カメラ、および高速カメラでカスタマイズされ、構成されています。最も要求の厳しい局面でターゲットを検出し追跡する際には、ほぼリアルタイムのデータ融合とコンピュータービジョンを活用します。

「この種のアプリケーションには高解像度のサーマルカメラが不可欠でした」と、Nurjana Technologiesのシステムエンジニアである、Davide Piras氏は述べています。「サーマルカメラは、曇天や雨などの暗い場所や悪天候の条件下でもターゲットを見ることができるだけでなく、極めて長距離からも小さな物体を見ることができる、高速で、高解像度のサーモグラフィソリューションとしての要求も満たしました。」

Nurjana-36.jpg

NEOSは、長距離高精度測定アプリケーションにおけるリアルタイムの光追跡用の完全なるハードウェアおよびソフトウェアベースのシステムです。

フリアーシステムズで最も明確なターゲット

同社はすでにフリアーシステムズのサーモグラフィカメラに精通しており、世界中の試験範囲におけるチームの過去の経験に基づき、フリアーシステムズをNEOS製品の開発に組み込むことは自然な決断でした。FLIR RS8500 高速MWIRカメラは、このアプリケーションに最適なソリューションです。

「さまざまなカメラタイプを幅広く検討しましたが、FLIR RS8500は、画質、高速機能、さまざまな統合および接続オプションにより、NEOS内のターゲットの視認性を向上させる理想的なソリューションになりました」と、Piras氏は説明しています。

Nurjana Technologiesは、NATO領域での実験のため、一部の発射テスト範囲施設およびセンターオブエクセレンスで、NEOSシステムとFLIR RS8500でデモを実施しました。このデモでは、フリアーシステムズのカメラは、優れた透明度と画質を備えているだけでなく、曇りがちな状況下で、ビジュアルカメラよりも優位であることも示されました。

Nurjana-39.jpgNurjana-33.jpg

「フリアーシステムズのカメラのおかげで、悪天候を克服し、ターゲットの熱特性を明確に識別でき、対象物の視認性を向上させ、ほぼすべての気象条件でターゲットを確認することができました」と、Peras氏は述べています。「このような非常に強力なカメラを当社のソリューションに統合する機会を得られることを嬉しく思います。」

FLIR RS8500のデモでは、カメラの鮮明さと画質が際立っています。

テスト範囲アプリケーション

また、Nurjana Technologiesは GenICamプロトコルを使用した簡単な統合を重視しており、インテグレーターやエンドカスタマーがLinuxを介してカメラシステムを制御しやすくしています。フリアーシステムズのカメラを内蔵したNEOSシステムは、カスタマイズ可能であり、爆弾スコアリング、スプラッシュ検知、衝撃点予測、正確なミサイル、発射物、ロケット追跡などに幅広く、自動検出、認識、識別、追跡アプリケーションに使用できます。NEOSの小型バージョンは、重要なインフラストラクチャの保護と監視の領域内で、民間アプリケーション向けに使用できます。

image1v3q8.png

FLIR RS8500は、高性能なサーマルカメラと赤外線望遠鏡を1つの耐候性ハウジングにまとめたもので、長距離追跡および測定アプリケーション向けに設計されています。

FLIR RS8500は放射赤外線カメラであり、連続メトリックズームレンズはすべてのフレームの焦点距離と、位置情報を瞬時に提供するため、このシステムを利用して名称や外観温度測定などのターゲットデータを取得するためにも使用できます。

関連記事

アプリケーションストーリー

速度の必要性

Read more
Back to top