バレット vs. PTZ vs. ドーム:どのセキュリティカメラが適していますか?

ビデオセキュリティシステムを設計し 弾丸、パン-チルト-ズーム (PTZ)、またはドームカメラオプションから選択しようとしていますか? フリアーシステムズ独自長期保証があります。 それぞれ異なる監視目的と識別可能なハウジングを持っています。 正しい決定を下すのに役立つ明確な特徴と利点次のとおりです。


  • バレットカメラは、シェルケーシングを連想させる独特の円筒からその名前が付けられていますこれらの固定カメラは、外部モニタリングに最適な、より長く、より広い範囲を備えています多くの場合、これらのカメラは周囲に沿って屋外に設置され、侵入検知のためのビデオ分析ソリューションと組み合わされることがよくあります。 バレットカメラには通常太陽のまぶしさや悪天候から保護するためにレンズを超えて延びるサンシールドが含まれています。バレットカメラも簡単に見ることができ、容疑者が犯罪を犯すことを思いとどまらせる視覚的な抑止力として機能します。取り付けブラケットまたはレンズを調整することで、簡単に再配置することもできます。

Quasar Premium Bullet.png

QUASAR™ PREMIUM BULLET

 


  • パンチルトズームカメラには、方向性または全方向性に移動でき、リモートまたは事前設定されたツアーによって制御できる電動プラットフォームがあります多くの場合、サイズが大きく、高解像度を備えているこれらのカメラは、左または右にパンしたり、上下に傾けたりズームインまたはズームアウトしたりできます。 PTZ カメラは、サイト全体を監視できるように、屋外の外壁や広い視野のポールに取り付けられることがよくあります標的を受け取り、周囲の固定カメラから引き渡され、脅威評価と容疑者特定のために標的を追跡します。

Quasar PTZ.png

Quasar™ 4K IR PTZ Camera

 


  • ドームカメラは、周囲に溶け込むディスクリートデザインで知られています。多くの場合、破壊行為や異物混入からカメラを保護するために、カメラを覆う金属ベースとポリカーボネートプラスチックが特徴ですこれらは通常オフィスロビー小売店の通路などの屋内スペースの天井に取り付けられ、広域監視を実現しますドームカメラは、ドームマテリアルのスモークまたは着色された色相を使用して、内部レンズを覆い隠し、レンズが最大の裁量で指している場所を識別できないようにすることができます。

Quasar Premium Dome.png

Quasar™ Premium Mini-Dome

 


考慮すべき質問

アプリケーションに最適なカメラを選択するには、考慮すべきことがいくつかあります。

  1. 顧客は何を達成したいですか侵入検知の場合はバレットカメラをご検討くださいエリア監視は、ドームカメラによって実現できます。 ターゲット追跡は、PTZ カメラ最適です。 美観が重要な場合は、ドームカメラを好まれるかもしれません。
  2. どの領域が監視範囲を必要としますか バレットカメラは、境界やフェンスラインに適しています。ドームカメラは、屋外の中庭、入り口のゲート広い屋内スペースに十分ですPTZ カメラは、屋外の廊下、廊下、およびエリア全体の 180 または 360 スキャンを必要とする大規模なサイトに最適です。
  3. 認識と検出のために、顧客はどの範囲を達成する必要がありますか バレットカメラと PTZ カメラは、ドームカメラよりも射程が長いことを忘れないでください。それらは、さらに遠くにあるターゲットを分類することができます。

 

共に作動します

これらのカメラは、特定の環境向けに異なる機能を備えていますが、3つすべてが適用できるシナリオがあります。 中規模および大規模屋外境界設備ではエンドツーエンド(E2E)のセキュリティソリューションを展開する顧客は、バレット、PTZ、およびドームカメラを展開します。 これらのカメラがどのように連携するかを次に示します。

警備員が境界フェンスラインのバレットカメラから侵入警報を受け取ったとしましょう。高度なビデオ管理システムを使用して、セキュリティオペレーターはパンチルトズームカメラをリモートで制御し、それを使用して容疑者を拡大し、容疑者の動きを追跡することができます。容疑者を特定して脅威レベルを判断しようとしている間、オペレーターはドームカメラフィードを介して施設の主要な入口と出口を監視し、間違いがないことを確認することもできます。

特定のアプリケーションおよびE2Eソリューションのカメラ選択に関するその他のリソースについては、FLIR Raven サイトプランニングツールにアクセスしてください

 

関連記事:暗視カメラとは?赤外線カメラとの違いや活用シーンの紹介記事はこちら

 

関連記事

カメラの選択

暗視カメラとは?赤外線カメラとの違いや活用シーンを紹介

Read more
Back to top