カウンターUAS: ドローンのセキュリティ脅威への対処


安全保障分野では、無人システムにおける爆発的な成長により、ドローン(UAS)が民間および軍の両組織にとって脅威となる可能性があるという懸念が高まっています。UAS市場の規模を考慮すると、2018年の44億ドルから、カウンターUAS(C-UAS)市場がこれに追随する2025—’年までに約636億ドルに拡大すると予想されています。
これらの懸念に対処するため、Teledyne FLIR は、最高の監視—専用レーダーと長距離カメラ—を統合し、それらを統合プラットフォーム(すなわち、Cameleon)で補完的なサードパーティのRF検出システムとエフェクターと組み合わせ、セキュリティパートナーに独自の最適化された、マルチレイヤーの24時間365日稼働可能なカウンタードローンソリューションを提供します。

Teledyne FLIR レーダーシステムは、あらゆるタイプの侵入を検知するように構築されており、他のソリューションと比較して拡張されたパフォーマンスを提供します。Teledyne FLIR レーダーシステムは、1つの場所に配置され、他のシステムセンサーとペアを組むことで、事前プログラム済みまたはカスタマイズされたドローンからパラシュートや小型航空機まで、あらゆるものを検知することができます。サードパーティの統合プラットフォームと統合すると、これらのシステムはメンテナンスの手間が省け、コストの繰り返しが発生しないため、インフラストラクチャのコストを削減し、システム ROI を向上させます。
Teledyne FLIR ソリューションは、サードパーティの統合プラットフォームと統合するよう設計されており、レーダーを装備したシステムをさらに強化します。赤外線センサーと可視センサーを組み合わせることにより、EO/IR システムは、高度なビデオ分類と追跡分析によってターゲットの視覚的検証を提供し、レーダー追跡を追跡し、悪天候、視界不良、完全な暗闇でもシステムを機能させることができます。HD赤外線センサーは、優れたディテールを提供し、オペレーターのアラート検証能力を向上させ、システムの人工知能機能のサポートを向上させます。

詳細に関しては、こちらより担当者にお問い合わせください。

数多くの航空防衛システムが配備している追加ツールは、エフェクターです。これは敵のドローンを妨害し、スプーフィングするために作られたものです。Jamming はRFおよびGPS通信リンクを妨害し、敵のドローンを操作不能にします。スプーフィング技術は、GPS信号をUAS’のレシーバーに受信することで敵のUASシステムをコントロールします。どちらの技術も、レーダーとRF検出システムの組み合わせにより、自動的に正しい方向を指し示すことができます。また、多数のハイパワーテクノロジーをレイヤリングする優れた例でもあります。
これらのテクノロジーを1つのシステムに統合するには、セキュリティ・アプリケーション向けに特別に設計されていない他のセンサーを組み込むために、C-UAS導入に特化した統合プラットフォームが必要です。
Cameleon はスムーズな統合を提供し、遅延を最小限に抑え、重要な第3次元を処理できるように設計されています。また、EO/IR およびエフェクター・システムに自動追跡機能も提供します。また、完全にカスタマイズされたシステムを最大限に活用するために、オペレーターに高度なマッピング機能も提供します。

市場にある多くのC-UASソリューションは、無線周波数(RF)技術、マイク、カメラを使用して、潜在的な脅威を検出、分類、特定しています。多くの場合、これらのテクノロジーは、データを記録して、最終的に起訴される際に使用するための法医学的な証拠を提供する、低コストで高度にモバイルなソリューションを提供します。また、受信する脅威を追跡し、セキュリティ担当者にリアルタイムのアップデートを提供できる企業もあります。しかし、これらのシステムは、暗所、霧の発生する場所、騒音のある場所、長距離の環境では、パフォーマンスが低下する場合があります。
Teledyne FLIR レーダーテクノロジーは、長距離のマルチセンサーEO/IRカメラと並行して動作し、Teledyne FLIR が提供するクラス最高のテクノロジーを活用して、これらの制限を軽減します。レーダーは、非常に長い検出範囲でカスタマイズおよび事前プログラムされた空中侵入を検知できるだけでなく、デュアル熱/可視センサー、サードパーティ製のRFおよびエフェクターと統合し、最も過酷な条件でも24時間365日、エンドユーザーに堅牢な多層UAS分類とターゲット識別を提供します。

C-UASテクノロジーへの投資は、当然のことであると言えます。R20SS-3D や R8SS-3D などの長距離ドローン検出レーダーは、多くのターゲットを同時に追跡し、所定の受信可能エリアを1秒ごとに数回の監視、毎日24時間稼動し、昼夜を問わず、あらゆる気候で、地上および空中の全域にわたり脅威を検知します。インフラストラクチャ・コスト、繰り返し発生する支出、メンテナンスを低く抑えることで、総所有コストを削減できるよう設計されています。これらをパンチルトズーム、レンジャーHDC MSなどのマルチセンサーシステム、およびサードパーティRF検出器と統合することで、複数の検出層を確立し、堅牢なレガシーシステムを形成します。この組み合わせは、カウンタードローンミッションに最高のセンサーを使用し、Teledyne FLIRをC-UASの世界的市場リーダーとして位置づけています。
Teledyne FLIR セキュリティ製品およびアプリケーションの詳細については、担当者にお問い合わせください。
関連記事:暗視カメラとは?赤外線カメラとの違いや活用シーンの紹介記事はこちら