セキュリティ管理者がCounter-UASソリューションを導入すべき4つの理由   

無人航空機システム(UAS)業界は、世界の航空宇宙産業の中で最もダイナミックな成長を遂げている分野です。米国が2001年に武装UASを初めて実用化して以来、ドローンの製造に必要な基盤技術の急速な進歩により、この機器の普及が進んでいます。現在、ドローンは軍用および商用の両方に広く導入されており、市場は2018年の44億ドルから、2025年までには636億ドルにまで拡大すると推定しています。

セキュリティ管理者にとって、ドローンはまったく新しい脅威をもたらします。あるアプリケーションでインフラのメンテナンスに使われた技術が、別のアプリケーションではいくつもの施設の運営に支障をきたすように、簡単に改造できるのです。そのため、カウンターUAS(C-UAS)デバイスは、エンドツーエンドのセキュリティソリューションにおいてますます不可欠な要素となっています。地上と空中の両方の脅威を検出、位置特定、識別、追跡、および軽減するために構築されたC-UAS境界侵入検知システム(PIDS)は、業界最先端の熱センサーとレーダーデバイスを重ね、あらゆる気象条件下で、あらゆる種類の施設に24時間体制の堅牢なセキュリティ機能を提供します。

セキュリティ管理者がTeledyne FLIR C-UASソリューションに投資すべき4つの理由は次のとおりです。


1: 事前プログラムされた検知

FLIR C-UASソリューションは、昼夜を問わず、あらゆる気象条件下において、あらゆる種類の侵入を検知するように最適化されており、他のソリューションと比較して検知範囲と性能が拡張されています。FLIR C-UASソリューションの一部として、Ranger R20SS-3DやR8SS-3Dなどの長距離ドローン検知レーダーは、複数のターゲットを同時に追跡し、あらかじめ決められたサービスエリアを毎秒数回監視し、24時間365日稼働して、地上と空中の脅威から周辺部を保護します。ranger-r8ss-3d.png

FLIRの長距離ドローン検知レーダーは、Xバンド(8.0GHz~12GHzのレーダー波)で動作するため、悪天候や降雨による影響を最小限に抑えることができます。また、事前にプログラムされたドローンやカスタマイズされたドローンからパラシュート、マイラーバルーン、小型航空機まで、あらゆるものを検出できます。業界をリードする熱センサーなどの他のデバイスと統合することで、これらのシステムはメンテナンスが非常に少なく、繰り返しの料金がかからず、インフラストラクチャのコストを削減し、システムのROIを向上させます。

敵のドローンが真夜中に施設の境界に接近した場合、暴風雨や濃霧が発生しても、FLIRの長距離検知レーダーはドローンの存在を検知し、境界に接近したドローンの位置を特定し、警備員に常にリアルタイムでアラートを送信することができます。

corp respn ironbow shorter.png

FLIRのC-UASソリューションでドローンの脅威への対応に関する詳細をご覧ください。

corp respn ironbow shorter.png

2: マルチセンサーの識別

FLIR Rangerレーダーは、Ranger HDC MSのようなパンチルトズーム(PTZ)、マルチセンサーシステムと統合できるように設計されており、複数の検知層と検証層を確立して、堅牢な境界保護を実現します。例えば、赤外線センサーと可視センサーをレーダーと組み合わせることで、EO/IRはレーダーからの侵入検知アラートを検証し、高度なビデオ分類と追跡分析を使用して、ターゲットの場所と内容を視覚的に確認できます。これにより、誤検知のコストが削減されるだけでなく、セキュリティ担当者やファースト・レスポンダーに侵入検知に関する詳細なデータを提供することができます。境界侵入や犯罪防止に関しては、状況認識力が高いほど有利です。

Ranger HDC MR thumbnail.jpg

例えば、FLIRの長距離レーダーは、飛来するドローンを検知し、ペアリングされたPTZカメラとセキュリティオペレーションチームに位置情報データを提供するとします。  コマンドを実行すると、マルチセンサーPTZは位置の特定された脅威に向けて旋回し、それが敵のドローンであることを確認し、ファースト・レスポンダーが対応に使用する実用的なデータを提供します。

さらに、補完的なサードパーティRFシステムをソリューションに統合することで、レーダーのバックアップによる検知と分類の層を追加し、これらのシステムには「非表示」の事前プログラム済みとカスタマイズされたドローンを検知できます。


3: ダイナミック追跡

FLIRのシステムには追跡分析機能も備わっており、ドローンが境界に近づくにつれてますます重要になっています。長距離では、ドローンの位置をレーダーからカメラに送信して、脅威の視覚的な確認を維持することができます。ドローンが近づくにつれて、追跡フィードバックループが飛行経路の変化に極めて高感度であることがますます重要になるため、画像に基づく追跡がより正確な方法になります。この自動追跡機能により、セキュリティ管理者は、カメラをドローンに向け続けることに心配するのではなく、ドローンの脅威に対して対処することに集中できます。


4: シームレスな軽減

FLIRは、飛来する敵のドローンを妨害し、偽装を目的に作られた複数のサードパーティのエフェクターツールと提携しています。ジャミングは、GPSやGLONASSなどの無線周波数(RF)や衛星通信リンクを妨害し、敵のドローンを操作不能にします。一方、スプーフィング技術は、UASのレシーバーに偽のGPS信号を送信して敵のUASシステムを制御することができます。レーザー/マイクロ波デバイスは、UAS機体を損傷または破壊するようにエネルギービームを誘導するためにも使用されます。

多くの場合、重要な資産を保護するためには、検知、識別、追跡をするだけでは軽減の手順が十分ではありません。これらのマルチセンサーC-UAS戦略は、熱センサー、地上ベースのレーダー、エフェクターツールを組み合わせることで、敵のドローンが境界を突破するのを防ぐだけでなく、これらのドローンがリアルタイムのデータをリモートオペレーターに返すことができないようにします。FLIR C-UASキルチェーンのステップはすべて、エンドツーエンドのPIDS性能を最適化するために不可欠です。

境界の脅威は、もはや地上からだけではないため、結局はセキュリティ担当者が機敏に行動する必要があります。UAS、ドローン、小型航空機などの空からの脅威から資産を保護することは、まさに必須です。FLIR C-UASの対応には、プログラム済みの検知、マルチセンサーの識別、動的追跡、シームレスな軽減などの機能が含まれ、あらゆる状況で、あらゆる境界が24時間365日、あらゆる脅威から確実に守ることができます。

 

関連記事:暗視カメラとは?赤外線カメラとの違いや活用シーンの紹介記事はこちら

 

関連記事

カメラの選択

暗視カメラとは?赤外線カメラとの違いや活用シーンを紹介

Read more
Back to top