都市の保護とサービスを支援する:FLIRは都市が発展するために必要な技術を提供しています

市当局がどのように市民にサービスを提供しているかという点において、より接続されたセンシング技術が急速に大きな役割を果たしています。無人航空機(UAS)の熱画像処理から交通監視まで、これらのセンシング技術を組み合わせることで、安全性と生活の質を向上させるために、これらの新しい技術を一緒に活用することができます。

技術投資の価値を最大化するために、都市は、政府組織と、個人市民、企業、非営利組織を含む主要なステークホルダーとの調整を必要とします。これらのグループは協力して、都市がどのようなテクノロジーを採用するかだけでなく、地域社会の幅広いニーズとの関連でそのテクノロジーをどのように採用するかについて、熟慮された慎重な選択を行うことができます。

この取り組みを支援するために、FLIR Systemsは、公共の安全から都市計画まで、市当局が効率を改善し、命を救うスマートセンシング技術を活用するのに役立つさまざまな技術と製品を開発しました。

警察、消防、捜索救助用の公共安全ツール

FLIR装備の人員、無人航空機、地上車両、移動監視システムは、警察当局から第一対応チームへの決定を迅速化するための迅速な状況認識を提供します。これには毒物検知のためのコネクテッドセンサー・ソリューションも含まれ、都市サービス部門は限られた人員を最大限に活用しながら、よりスマートで安全な調査や救助を行うことができます。

法執行機関向け:

  • 高性能の熱画像処理を頑丈な携帯型単眼に実装しながら、法執行機関に優れた熱監視機能を持たせるために構築されたScion PTMは、ジオタグ付きビデオ録画とライブビデオ伝送が可能です。追跡、証拠の復元、または捜索・救助活動の暗号化された熱映像をワイヤレス・ネットワークを経由して、コマンドセンターに即座にストリーミングできます。
  • 一方、グリフィン510の化学センサーは、微量の化学ハザードレベルを検出し、特定の化学同一性を確認することができます。FLIR Griffin GC-MS製品ラインは、密造所やその他の麻薬の疑いのある状況に対応し、サンプル収集時点での機密情報を提供します。 
  • FLIR PackBotは、爆弾処理、監視、偵察、CBRN検出、危険性物質の取り扱い作業などの危険な状況下で、爆弾処理技術者、CBRNE技術者、SWATオペレーターが、人員を直接危険にさらすことなく対応する能力を提供します。 
  • また、FLIRは、容疑者の追跡、救助活動、監視に不可欠な空中マルチスペクトル画像システム(公共安全有人航空機)による航空支援も行っています。

火災および緊急対応者の場合:

  • FLIRは、有害なCBRNE物質から人々や財産を保護するために特別に設計されたセンサーを、ハンドヘルド型、ドローン搭載型にかかわらず多数取り揃えています。  堅牢で非常に汎用性の高いFLIRセンサは、化学的、生物学的、爆発性、放射線の危険を迅速かつ安全に検出します。例えば、UAS用のFLIR MUVE C360ガス検知器は、有人作業員を行う前に、危険性のある化学物質を検知するための地上空中サポートを提供します。
  • 捜索救難作業では、UAS用のTZ20デュアルサーマルカメラが最大20倍までのデジタル光学ズームを提供します。捜索救難チームは、クレバスから溝のある峡谷まで到達しにくい場所をピアリングしたり、大規模な構造物の火の最も熱い部分を正確に特定して、消火活動を導くことができます。
  • FLIRの海洋熱画像システムは、完全な暗闇の中で水上交通を見分け、衝突を回避し、船上での活動を確認することができます。  さらに、航路標識やブイ、水面を漂う木材や瓦礫などを見つけるのにも役立ちます。

交通エンジニアおよび都市計画のためのインテリジェント交通システム:

歩行者にとって道路の安全性を高め、都市部の渋滞を緩和することは、都市計画者にとって重要な目標です。FLIRの熱画像センサーは、交差点の車両、自転車、歩行者を検知し、信号機をダイナミックに制御して所要時間と安全性を向上させるなど、都市における交差点の即時変更と長期的なインフラ計画のためのデータ収集を可能にします。

  • 都市計画者は、どの横断歩道が可視性を高める必要があるかを知ることができます。FLIRのカメラは、交差点での車両と歩行者の行動に関するデータを収集し、人の流れを時系列で監視することができます。FLIR TrafiSense2 Dualは、クラス最高のサーマルカメラと視覚画像技術を高度なビデオ解析技術と組み合わせ、正確な交通データを取得することができます。
  • 一方、FLIR TrafiSense AIは、複雑な都市環境での交通監視用のインテリジェント熱画像センサーとして、道路の利用者をを確実に検出して分類するように設計されています。25年以上にわたる交通量検知とクラス最高の熱画像に基づいたAIアルゴリズムを特徴とするTrafiSense AIは、より安全で効率的な都市のための継続的なビジョンとデータ収集を提供します。

FLIRのカメラ、センサー、ソフトウェアは、道路の交通流の改善から行方不明者の捜索、災害状況や犯罪活動への対応まで、都市が市民の生活の質と安全を向上させる方法に革命をもたらしました。FLIRは、総合的にあらゆる規模の都市がその可能性を最大限に発揮するのに役立つ、さまざまな技術を有しています。

関連記事

ユースケースシナリオ

FLIR技術によるあらゆる種類の道路利用者の保護

Read more
Back to top