FLIR-ONE-LP-banner.jpg

熱画像カメラFLIR ONE®シリーズ、iOS®またはAndroid™スマートフォン用

電気パネルの点検、HVAC障害の原因の発見、水回りのトラブルの発見など、FLIR ONEシリーズの熱画像赤外線カメラは、問題を迅速に特定し、修理状況を確認するために必要な精度と解像度、感度を提供します。FLIR ONEシリーズは、FLIR VividIR™MSX®(マルチスペクトルダイナミックイメージング)などの独自の画像補正機能を備え、最高水準の熱画像を提供します。

FLIR_Line_Ironbow.png



FLIR ONE®シリーズカメラを選ぶ理由

FLIR MSX 違いを見る

FLIR_Line_Ironbow.png

Without MSX thermal.jpeg

MSXなし

With MSX thermal_aligned.jpeg

MSXを使用

どのモデルが適していますか?

各FLIR ONEモデルは、電気的な問題、HVACの故障、水回りのトラブルなど、複数の問題の特定や確認に役立ちます。いくつかのオプションを用意しており、それぞれの検査ニーズと予算に応じてお選びいただけます。

iPhone-FLIR-One-Edge-Pro-Front-and-Front.png

Edge Pro

  • 熱解像度 160 × 120 (19,200 ピクセル)
  • 400°C までの温度測定
  • MSX、赤外線、ビジュアル画像モード
  • VividIR 画像エンハンスメント
  • 70 mKの熱感度
  • 3か所の測定スポットで調整可能
  • 最大5mの遠隔検査用の取り外し可能なワイヤレス設計
  • iOSまたはAndroidモバイルデバイスで使用
  • 2メートルの落下試験済み
  • 2.5時間のバッテリー駆動時間

詳細を見る

iPhone-FLIR-One-Edge-Front-and-Front (1).png

Edge

  • 熱解像度 80 × 60(4,800 ピクセル)
  • 120°Cまでの温度を測定
  • MSX、赤外線、ビジュアル画像モード
  • 70 mKの熱感度
  • 3か所の測定スポットで調整可能
  • 最大5mの遠隔検査用の取り外し可能なワイヤレス設計
  • iOSまたはAndroidモバイルデバイスで使用
  • 2メートルの落下試験済み
  • 2.5時間のバッテリー寿命

詳細を見る

FLIR ONE LP - ONE PRO compare image.png

Pro

  • 熱解像度 160 × 120 (19,200 ピクセル)
  • 400°C までの温度測定
  • MSX、赤外線、ビジュアル画像モード
  • VividIR 画像エンハンスメント
  • 70 mKの熱感度
  • 3か所の測定スポットで調整可能
  • 高さ調節が可能なFLIR OneFitコネクター
  • iOSまたはAndroidのバージョンを選択
  • 1.8 m 落下試験済み
  • 約1時間のバッテリー駆動時間

詳細を見る

flirOne-gen3-consumer.png

GEN 3

インターネット専売品

  • 熱解像度 80 × 60(4,800 ピクセル)
  • 120°Cまでの温度を測定
  • MSX画像モード
  • 150 mKの熱感度
  • センタースポットメーター測定ツール
  • 高さ調節が可能なFLIR OneFitコネクター
  • iOSまたはAndroidのバージョンを選択
  • 1.8 m 落下試験済み
  • 約1時間のバッテリー駆動時間

詳細を見る

Edge-C5-EXX-TXX-ignite-product.png

FLIR IGNITETM

クラウドサービスのFLIR Igniteを活用することで、チームの効率と能力が向上します。Wi-Fi接続されたカメラから画像を直接アップロード、整理、共有できます。データを1か所で安全に保有し、あらゆるデバイスから簡単にアクセスできます。

 

 

FLIR ONEアプリでもっと見る

FLIR ONE Edgeシリーズは、Google PlayApple App Storeで提供されているFLIR ONEアプリを使ってスマートデバイスに接続して、障害や問題の発生を示す可能性のあるサーマルホットスポットやコールドスポットを特定できます。このアプリの新しいバージョンには、エアリークや断熱、湿気の問題、自動車の問題を確実に特定する方法を学ぶのに役立つステップバイステップの検査ガイドも用意されています。注意点を確認して、調査結果をよくある障害と比較してください。検査ガイドを購読すると、1年間アクセスすることができ、長期にわたる学習をサポートし、適切な状況で検査する能力を向上させることができます。

 

FLIR ONEシリーズのサーマルカメラとのデバイスの互換性に関する詳細情報

 

 

FLIR-ONE-guided-app-home-inspect.jpg

FLIR-ONE-guided-app-inspection-results.jpg

FLIR ONE SDK third-party app icons.png

FLIR ONEモバイルアプリで独自のアプリケーションを実現

利用可能なアプリの大規模なエコシステムを探索するか、既存のアプリを開発して熱機能を統合する

特定のニーズに合ったソリューションを提供する広範なFLIR ONE対応モバイルアプリがあります。例えば、修復時の請求プロセスをデジタル化するRocketPlanアプリ、状態監視内で複数のセンサーデータをプロットするためのMultiSens-1234アプリ、自宅のエネルギー効率を分析するThermaFY Homeアプリなどがあります。利用可能なすべてのアプリをチェックし、アプリを開発したい、あるいはアプリにサーマルデータを統合したい場合は、今すぐ開発者アカウントを作成してください。

開発者アカウントの作成 現在の承認済みアプリを見る