赤外線サーモグラフィを利用すれば、冷暖房設備の不具合を素早く、容易に確認できます。エネルギーに関する各種研究によれば、住宅用冷暖房空調設備の68%で無駄な料金、70%で無駄な気流が生じ、91%は燃焼効率のチェックが行われていないそうです。フリアーシステムズはこうした問題を解決するためのシンプルなツールを開発しました。
詳細を見る

仕事をもっとスマートに、安全に、スピーディーに

FLIR E54
在庫があり、出荷準備が整いました!
FLIR E54は、基本的な状態監視、電気/機械検査、建物検査に必要な解像度と感度を提供します。320×240ピクセルの熱検出器は、最高650°C(1202°F)の温度を正確に測定し、特許取得済みのFLIR MSX®テクノロジーで鮮明で鮮やかな画像を生成し、さらなる詳細と視点を提供します。FLIR Inspection Routeは、事前に設定したルート上を動くため、大規模な場所あるいは複数の場所の調査を秩序だって進めることができます。FLIR IgniteはE54画像をカメラからクラウドに直接自動アップロードし、簡単で安全なストレージと共有を実現します。
保証コストを削減し、冷暖房空調設備の省エネ性能を強化


トラブルは見逃さない
配線やヒューズの不具合による過熱は、問題が「表面化」するまでは目に付きにくいものです。幸いにも、赤外線カメラはこうした過熱箇所をはっきりと可視化するため、電気系統のトラブルに素早く対応し、迅速に修理することができます。ブレーカーパネルやヒューズ、接続部などを赤外線カメラで測定すれば、差し迫ったトラブルを瞬時に把握することができるのです。
詳細を見る

水分計:あらゆるプロフェッショナルのツールボックスに対応する、非常に貴重なデバイス
フリアーシステムズの機能豊富で手頃な赤外線水分計があれば、正しい診断情報をもとに、修復活動を迅速かつ効率的に進められます。ピンレスセンサーや外付けピンプローブを搭載したフリアーシステムズの水分計は、表面下の水分量と表面温度を正確に測定できるよう設計されています。
詳細を見る