クリアなビジョンと音響のソリューション

Flirの音響画像検出技術は、圧縮空気システムでの加圧空気漏れとガス漏れの検出と、高電圧システムでの部分的な放電の監視という、今日の業界が直面する2つの重要な課題に対処します。これらの問題は、重大な安全リスクをもたらすだけでなく、運用の非効率性やメンテナンスコストの増加にもつながります。

空気漏れ、特殊なガス漏れ、放電、コロナに直面している場合でも、Flir の産業用音響イメージング検出器を幅広く採用して、迅速かつ安全にこれらの問題を特定してください。Flirのアコースティックイメージングカメラモデルをご覧ください。これらはすべて、安全性の向上、メンテナンスコストの削減、運用効率の向上を目的として設計されています。

空気漏れの検出:使いやすい自動機器

Flirの漏れ検出(LD)カメラは、問題がエスカレートする前に、さまざまなタイプのガス漏れを特定し、評価するために設計されています。このテクノロジーは、圧縮空気、真空、二酸化炭素(CO2)、その他のガスを利用してシステムの漏れを検出できます。漏れが検出されると、その場所を特定するだけでなく、漏れを定量化し、その大きさと潜在的な影響に関する貴重なデータを提供します。

早期の部分放電検出による重大な故障の回避

部分放電はハミングやブザー音で聞こえますが、適切な検出装置なしではこれらの問題の原因を特定することは困難です。Flirの部分放電(PD)用音響画像カメラは、人工知能(AI)を使用して、部分放電の重症度と種類を評価します。当社のサウンドベースのソリューションは、まずこれらの問題を検出し、その後にアーク放電、コロナ放電、表面放電などのさまざまな形態の部分放電を区別するAIコンポーネントが続きます。電気システムの完全性という点で、各タイプの部分放電にはそれぞれに異なる特徴と意味があります。

Si2-Pro デュアル機能音響画像カメラ

Si2-Proは、LDとPDの両方の検出システムの機能を組み合わせています。この音響イメージングカメラは、音響リークと部分放電検出の両方を統合し、最大200m(656フィート)離れた場所から最も難しい空気やガスの漏れでも正確に特定でき、オペレーターが危害から遠ざかるを得ません。Si2-Proは、これら2つの機能を統合することで、空気圧ネットワークから複雑な電気インフラまで、さまざまな産業システムの完全性と効率を監視・維持するための包括的なソリューションを提供します。

Flir音響イメージングガイドブックを入手

産業用アプリケーションにおける音響イメージングカメラの使用に関する包括的なガイドをダウンロードしてください。

アコースティック イメージング カメラでどの程度節約できますか。以下の潜在的なROIを計算してください。

お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。

ディスカバーセンターから

アプリケーションストーリー

音響イメージングによる地下室の安全性の確保

Read more
アプリケーションストーリー

音響イメージングによるガラス生産におけるエネルギー損失の低減と安全性の向上

Read more

技術の会社が挑む 「エアリーク0工場」

Read more
テクニカルノート

音響カメラにおいて、マイクの品質が数量以上に重要である理由

Read more
アプリケーションストーリー

FLIR Si1-LDで鉄道ブレーキの空気漏れを検出して優先順位を付ける

Read more
アプリケーションストーリー

FLIR Si2-Proアコースティックカメラで、鉄道車両基地の効率を向上

Read more
アプリケーションストーリー

舞台裏にて:フィンランド国立オペラバレエ団の円滑な運営に、音響画像技術がどのように役立っているか

Read more
活用事例

FLIR Si124産業用音響カメラ【コマツ】活用事例

Read more