隠れた漏れをなくすことでエネルギーコストを削減

今日のエネルギーコストの高騰は、特に圧縮空気や真空システムに依存したり、製造プロセスで二酸化炭素などのガスを使用する製造業者にとって、企業の収益に大きな影響を与える可能性があります。このようなシステムに漏れが生じると、空気と一緒にお金も漏れてしまうようなものです。したがって、システムが漏れているのを見て、ソースを特定し、検出システムでエネルギー損失を計算することはゲームチェンジャーです。 

FLIR Si シリーズは漏れ検出用の産業用音響カメラです。圧縮空気システム内の加圧漏れ、真空システム内の故障、CO2漏れを特定するのに最適なソリューションです。Si2-Pro, Si2-LD, Si124-LD Plus、Si-Seriesカメラのいずれを選んでも、当社の軽量片手で操作できるカメラは、従来の方法よりも最大10倍高速で、最小限のトレーニングで、効率低下や潜在的な障害を特定できます。

詳細を見る

漏れを発見し、エネルギー節約を分析する

FLIR Si2-LDおよびSi2-Pro

FLIR Siシリーズは定期的なメンテナンスを実施することで、施設の光熱費を節約し、新しいコンプレッサーの設置費用を遅らせるのに役立ちます。

製品を見る

 

FLIR Si2-Seriesによる音響漏れ検出が業界にどのようなメリットをもたらすか

なぜ音響画像検出なのか?

圧縮空気は安価かもしれませんが、欠陥のあるシステムを実行するために必要な電力は安価ではありません。検知システムやセンサーから早期に漏れをキャッチすることで、施設クルーはさらなるエネルギー浪費を防止し、システム全体を置き換えるために操業をリスクで停止するのではなく、修理をスケジュールすることができます。

音響カメラを使用した漏れ検出は、圧縮空気や真空システムの修理だけでなく、製造プロセスで漏れる可能性のある高価な特殊ガスに関連するエネルギー効率の向上とコスト削減につながります。FLIR Si124 産業用音響カメラは、現場にいる間に省エネ効果を計算できるため、どれだけ早く投資を回収できるかを即座に確認できます。 

FLIR Siシリーズの音響カメラは、機械学習を使用して、バックグラウンドの音とは異なる、漏れによって生成される音声パターンの特徴を区別します。同じ音を奏でるハーモニカとベルの違いがわかるのと同じ仕組みです。この機能と、漏れを画面上で実際に確認できる機能を組み合わせることで、技術者は漏れの場所をほぼ瞬時に特定できます。

 

お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。

関連コンテンツ

アプリケーションストーリー

製薬工場で隠れた空気漏れを早くに捉えて重大事故を防止し、コストを削減

Read more
アプリケーションストーリー

手遅れになる前に隠れた空気漏れを発見することで、自動車産業の生産性と競争力が向上

Read more
ホワイトペーパー

製造施設が音響イメージングで検査を高速化する方法

Read more
活用事例

圧縮空気システムにおける漏れの検出:FLIR Si124産業用音響カメラによるAir Power East社の成功事例

Read more
アプリケーションストーリー

空気漏れの音響検出器による二酸化炭素排出量の削減

Read more