エネルギーコストを節約し、高額のガス漏れを回避

圧縮空気、真空システム、および食品グレードの二酸化炭素(CO2)は、食品・飲料業界における多くの製造プロセスで使用されています。漏れが検出されないと、エネルギーの非効率性、修理のダウンタイムの増加、重要な添加剤の喪失など、ソフトドリンクに必要な炭酸化のように深刻な結果を招く可能性があります。

そこで、産業用音響カメラが違いを生み出します。FLIR Siシリーズなどの音響カメラは、124個の低ノイズマイクロフォンにより、非常に小さな漏れでも迅速に特定し、システムの効率を向上させ、運用コストを削減し、製品の品質を維持します。

音響カメラでは、次の操作が可能です。

  • 漏れの事前検出:騒音の多い工場環境では聞こえない、ごくわずかな漏れも特定できます。
  • 運用効率の維持:生産を停止することなく、メンテナンス段階にカメラをシームレスに統合します。
  • コストとエネルギーの節約を達成する:漏れの大きさと関連コストへの影響に関するAI主導の分析から洞察を得ます。
  • 情報に基づく修理の推進:リアルタイムのデータを使用して、戦略的なメンテナンスおよび修理計画を作成します。

ガス損失を最小限に抑える

食品または飲料の生産プロセスでガスが使用されている場合、音響イメージングによって漏れを検出して報告し、財務上の損失を削減し、ビジネスコストを削減することができます。

Siシリーズを使用して、以下の項目を検出しましょう。

  • 二酸化炭素
  • 酸素
  • 窒素
  • その他

さまざまな生産プロセスで使用されるガスは、ビジネスにとって大きなコストとなるため、これらの漏れを最小限に抑えることで、年度末の純利益に即座に影響を与えます。

 

アコースティック イメージング カメラでどの程度節約できますか。以下の潜在的なROIを計算してください。

 

フリアーシステムズのSiシリーズ圧縮空気および真空システム漏れ検出用音響カメラ

アコースティックカメラによる超音波イメージングは、最小限のトレーニングで、従来の方法よりも最大10倍速く効率の低下と潜在的な障害を特定する効果的な方法です。

 

音響カメラの主な利点:

  • エネルギー使用量の削減
  • CO2およびその他のガス排出量の削減
  • コンプレッサ / 真空ポンプの寿命を延長

FLIR Si シリーズの利点:

  • トレーニングの必要なし
  • 簡潔な報告
  • 漏れの定量化
  • バックグラウンドノイズフィルタリング
  • 1m(3.0フィート)から0.004L/分の小さな漏れを正確に測定

Si2-Pro

部分放電の検出、加圧漏れの検出、および機械的故障の検出用

詳細を見る

Si124-LD Plus

Si124-LD Plusは、圧縮空気、ガス、真空の小さな漏れを検出します。

詳細を見る

お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。

産業用音響カメラの詳細

音響カメラで圧縮空気の漏れを迅速に検出する方法

詳細を見る