鉱業の採掘と生産の信頼性の保護

鉱業現場では、圧縮エア漏れや部分放電が検出されないままでいると、エネルギーの非効率化、修理によるダウンタイムの増加、重要な資源の損失など、深刻な結果を招く可能性があります。目視検査などの従来の方法では、精度が欠けることが多く、採掘作業の回避可能なリスクが高くなる可能性があります。この業界では、生産および抽出操作を維持するには、鉱物および金属の安全かつ正確な抽出を確実に行うために、堅牢で信頼性の高いカメラ機器が必要です。

ここで音響カメラが大きな違いを生み出します。FLIR Siシリーズなどの音響カメラは、124個の低ノイズマイクロフォンのアレイにより、最小の漏れや部分放電でも迅速に特定できます。

当社の技術は、機器の潜在的な障害を隔離することで、現場でより情報に基づいた意思決定を行い、最終的にはより安全な採掘作業とダウンタイムの削減につながります。フリアーシステムズのアコースティックイメージングカメラは、リアルタイムのデータを取得することで、運用の安全性と効率に影響を与える可能性のある機器の故障や異常を検知するのに役立ちます。

 

アコースティック イメージング カメラでどの程度節約できますか。以下の潜在的なROIを計算してください。

圧縮エア漏れ、真空システム漏れ、および部分放電の検出するFLIRの音響カメラSiシリーズ

アコースティックカメラによる超音波イメージングは、最小限のトレーニングで、従来の方法よりも最大10倍速く効率の損失と潜在的な障害を特定する効果的な方法です。FLIR-Siシリーズのカメラで採掘作業のダウンタイムを最小限に抑えましょう。 

Si2-Pro

部分放電検出、加圧漏れ検出、機械的故障検出用。

製品を見る

お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。

音響イメージングの詳細