エネルギーコストの削減と効率改善

圧縮空気と真空システムの漏れは、どちらも医薬品製造でよく見られますが、多大なコスト、業務の中断、安全上のリスクを引き起こす可能性があります。実際、一部の施設では、このような検出されにくい漏れにより、最大80%の圧縮空気が失われています。それらを検出することは非常に重要ですが、多くの場合、目に見えないために困難が伴います。

製薬工場向けにカスタマイズされた、正確で効率的、かつ使いやすいソリューションである産業用音響カメラをご紹介します。FLIR Siシリーズのカメラは、漏れを特定するための安全で簡単に操作できるデバイスで、最小限のトレーニングで使用できます。

音響カメラでは、次の操作が可能です。

  • 漏れの事前検出:漏れを直ちに発見して対処することで、エネルギー使用量と運用コストを削減します。
  • 不要なダウンタイムを回避:クリティカルな資産が稼働中に音響を使用して検査し、作業の中断を最小限に抑えます。
  • 情報に基づく修理の推進:漏れの大きさと関連コストへの影響に関するAI主導の分析から洞察を得ます。
  • シームレスな統合:メンテナンスルーチンに効率的に組み込むために必要なトレーニングは最小限です。

ガス損失を最小限に抑える

生産プロセスでガスが使用されている場合、音響カメラによって漏れを検出して報告できるため、経済的損失を軽減し、事業コストを削減できます。

Siシリーズを使用して、以下の項目を検出しましょう。

  • 二酸化炭素
  • 酸素
  • 窒素
  • その他

さまざまな生産プロセスで使用されるガスは、ビジネスにとって大きなコストとなるため、これらの漏れを最小限に抑えることで、年度末の純利益に即座に影響を与えます。

アコースティック イメージング カメラでどの程度節約できますか。以下の潜在的なROIを計算してください。

FLIR Siシリーズ音響カメラ

圧縮空気および真空システムの漏れ検出

アコースティックカメラによる超音波イメージングは、最小限のトレーニングで、従来の方法よりも最大10倍速く効率の損失と潜在的な障害を特定する効果的な方法です。

音響カメラの主な利点:

  • エネルギー使用量の削減
  • CO2およびその他のガス排出量の削減
  • コンプレッサ / 真空ポンプの寿命を延長

FLIR Si シリーズの利点:

  • トレーニングの必要なし
  • 簡潔な報告
  • 漏れの定量化
  • バックグラウンドノイズフィルタリング
  • 1m(3.0フィート)から0.004L/分の小さな漏れを正確に測定

 

お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。

産業用音響カメラの詳細

アプリケーションの概要

食品・飲料用途

Read more
テクニカルノート

産業用音響(超音波)カメラで注目すべき7つのポイント

Read more
アプリケーションストーリー

ROI の促進:製造業における音響イメージングの可能性を解き放つ

Read more