高電圧機器をベストコンディションに保つ

高電圧(HV)電気機器においては、部分放電(PD)は重要なインフラに大打撃を与える目に見えない脅威です。検出されないまま放置すると、アーク放電、コロナ、表面放電などのPDが停電を引き起こすリスクを引き起こし、緊急修理につながる可能性があります。これらの修理は、計画修理よりも数倍のコストが発生する可能性があります。

保守作業員は現在、音響イメージングを使用して、機器が故障する前から、その特徴的な音響的特徴を見つけてPDをターゲットにすることを開始しています。FLIR Siシリーズには、高電圧システムの部分放電検出用のさまざまな音響イメージングカメラが含まれています。これらの軽量で片手で操作できるカメラは、高度な信号処理とAIを組み合わせて、最小限のトレーニングで従来の方法よりも最大10倍の速さでPDを自動的に検出および認識します。

 

FLIR Si2-PDおよびFLIR Si-Pro

高電圧電気システムにおける部分放電を見つます

PD検出用のFLIR Si2、またはPDを検出するだけでなく、圧縮空気システムの加圧漏れ、真空システムの故障、CO2漏れを特定するための音響漏れ検出も提供する多目的FLIR Si2-Proを使用して、効率的かつ安全に非接触検査を実行します。

音響イメージングの仕組みを見る

部分放電検出のための音響イメージングの理由

部分退院を迅速に特定

FLIR Siシリーズ音響カメラは、部分放電を含む障害、劣化、欠陥などの産業上の問題を検出および分析するための高度な音響ベースのソリューションを提供します。注目すべきことに、部分放電によって発生する音響異常は、赤外線カメラで検出できる温度上昇に先立って発生することがよくあります。潜在的な故障リスクをいち早く検知することで、最小限のコストで対応ができます。

送電線の近くでブーンという音やブンブンという音が聞こえることは珍しいことではありませんが、部分放電は通常人間の可聴範囲を超えており、正確に特定することが非常に困難です。これは背景のノイズレベルが高い騒音の多い作業環境では特に顕著です。赤外線カメラに類似したハンドヘルド型音響イメージングカメラを利用することで、ユーザーは領域をスキャンし、部分放電によって生成される超音波音の正確な位置を(これらの音が聞こえないか背景の雑音によって隠れているかに関係なく)検査対象のコンポーネントのデジタル画像上で視覚化できます。

部分放電診断 — 予知保全に不可欠

部分放電の特定は、効率的な状態基準監視(CBM)または予知保全(PdM)戦略に不可欠な要素です。部分放電を早期に検出することは、絶縁体への潜在的な損傷を最小限に抑え、機器の故障のリスクを大幅に軽減し、結果としてダウンタイムを軽減するため、非常に重要です。

迅速なROIの達成

部分放電にプロアクティブに対処するための経済的根拠は簡単です。部分放電の問題を特定して対処し、計画的なダウンタイムを戦略的に計画し、絶縁体や電気部品に必要な修理や交換を行うことは、はるかに費用対効果が高く、混乱が少ないアプローチであることが証明されています。

お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。

ディスカバーセンターから

アプリケーションストーリー

音響イメージングによる地下室の安全性の確保

Read more
アプリケーションストーリー

音響イメージングによるガラス生産におけるエネルギー損失の低減と安全性の向上

Read more

技術の会社が挑む 「エアリーク0工場」

Read more
テクニカルノート

音響カメラにおいて、マイクの品質が数量以上に重要である理由

Read more
アプリケーションストーリー

FLIR Si1-LDで鉄道ブレーキの空気漏れを検出して優先順位を付ける

Read more
アプリケーションストーリー

FLIR Si2-Proアコースティックカメラで、鉄道車両基地の効率を向上

Read more
アプリケーションストーリー

舞台裏にて:フィンランド国立オペラバレエ団の円滑な運営に、音響画像技術がどのように役立っているか

Read more
活用事例

FLIR Si124産業用音響カメラ【コマツ】活用事例

Read more