高エネルギーコストの背後にあるものを見る

サーモグラフィカメラによる非破壊検査により、冷気や温気の侵入/流出の問題を切り分けることができるため、エネルギー効率を厳格化するための改善を行うことができます。
詳細
C5_residential_missing insulation.jpg

水分蓄積ゼロ

壁裏の水分のテストには当て推量は必要ありません。赤外線サーマルカメラ付きの湿度計は、濡れた場所に直接誘導し、問題の程度を評価するために必要なツールを提供します。
詳細
MR277-PinMeasurement-1200x628.jpg

顧客により優れたインサイトを与える

プロフェッショナルレポートは、顧客が熱検査と発見した問題を理解するのを助けるために大いに役立ちます。Flir Thermal Studio Proが提供する高度な分析と意思決定のサポートには、豊富な測定ツール、バッチ処理、検査ルートの事前計画機能、カスタマイズされたレポートテンプレートが含まれています。
Thermal Studio Suiteの詳細
Thermal studio_bldg.png

Flir Ignite アトランティス

クラウドサービスのFLIR Igniteを活用することで、チームの効率と能力が向上します。USB接続でのデータエクスポートはもちろん、Wi-Fi接続されたFLIRカメラから直接画像をアップロード、整理、共有できます。データを1か所で安全に保管し、あらゆるデバイスから簡単にアクセスできます。
製品を見る
edge-c5-exx-txx-ignite-product.png

Flir赤外線カメラマトリックス

Flirのハンドヘルド型サーモグラフィカメラのラインナップと、この手軽で便利なガイドを比較してください。

Flir Oneシリーズ

Flir One Series赤外線サーモグラフィカメラは、問題を迅速に特定するために必要な精度、解像度、感度を提供します。

お客様に最適なフリアーシステムズ製品を探す

LTE対応アプリ対応サーマルカメラ*

iXX-シリーズ

iXX-シリーズは、アプリ対応の新しいタイプのサーマルカメラで、チームのスキルレベルに関係なく、検査をより速く、簡単に、そして一貫性のあるものにするよう設計されています。

製品を見る
アドバンスドガンタイプサーモグラフィカメラ

Exxシリーズ

Flir Exxシリーズは、あらゆる予算に適したフル機能のハンドヘルドサーマルカメラを幅広く提供しており、あらゆる検査をより便利に行うことができます。

製品を見る
Ignite™ Cloud搭載のプロシリーズ赤外線カメラ

Ex ProシリーズLP

FLIR Ex Proシリーズで、検査方法が一変します。最大320 240の熱画像解像度と、フリアーシステムズの特許取得済みのMSX(スーパーファインコントラスト)が生み出す鮮明な赤外線画像により、多大なコストを発生させる問題に発展する前に早期に発見できるようになります。

製品を見る
コンパクトサーモグラフィカメラ

FBシリーズ

Flir Cxシリーズの小型サーマルカメラはポケットに収納できる検査ツールで、問題の特定とトラブルシューティングに便利なサーマルイメージャを必要とするプロフェッショナルに最適です。

製品を見る
iOS®とAndroid™のスマートデバイスにワイヤレス接続する赤外線カメラ

FLIR ONEシリーズ

電気パネルの点検、HVAC障害の原因の発見、水回りのトラブルの発見など、FLIR ONEシリーズの熱画像赤外線カメラは、問題を迅速に特定し、修理状況を確認するために必要な精度と解像度、感度を提供します。

製品を見る
ハンドヘルド赤外線カメラ

TGシリーズ

軽量のハンドヘルド型FLIR TGシリーズ赤外線サーマルカメラは、機器の問題を診断し、潜在的な障害点を発見するのに役立ちます。問題に気付いたら、問題が修正されたことを確認する、SubmiterbeforeおよびAfter−(*の熱画像を記録することで、顧客満足度を確保できます。

製品を見る
モイスチャーペン + 懐中電灯

FLIR MR40

FLIR MR40は、木製および一般的な建築材料用のフラッシュライトを内蔵したポケットポータブルの頑丈な2ピンのシングルスケール湿度計です。建築業者、建築検査官、リモデラー、水分改善技術者、害虫駆除専門家、住宅用屋根および床の請負業者に最適です。

製品を見る
モイスチャーメーター Pro

FLIR MR60

FLIR MR60湿度メーターProは、高度な機能を備えた使いやすいピン式およびピンレス式の湿度メーターです。内蔵ピンレスセンサと外部ピンプローブにより、破壊的または非破壊的な測定を柔軟に行うことができます。

製品を見る
湿度計およびMSX® IRカメラを備えた建物検査システム

FLIR MR277

MR277は、赤外線ガイド下測定(IGM)と特許取得済みのマルチスペクトルダイナミックイメージング(MSX)の利点を高度な環境センサーと組み合わせた、フリアーシステムズ初の建築検査システムで、問題を迅速に特定、明確に特定し、簡単に文書化できます。

製品を見る
高性能ビデオスコープ

FLIR VS80キット

FLIR VS80は、アクセスが困難な場所や安全ではない場所を調査する際に頼りになる多用途のプロ仕様のビデオスコープです。互換性のある7つのユニークな防水(IP67)カメラプローブ*チップが別売りで用意されているため、ほぼすべてのタイプの検査に柔軟に対応できます。

製品を見る

ディスカバーセンターから

アプリケーションストーリー

フリアーシステムズのサーモグラフィカメラで隠れた害虫を駆除

Read more
アプリケーションストーリー

Visualizing Thermal Environments: Before and After. FLIR Systems’ thermal cameras are very useful in making important decisions during renovation and construction.

Read more
活用事例

赤外線技術を用いた建築物の損害評価

Read more
原理

赤外線カメラを使用した高速道路の橋梁などの保守保全業務

Read more
活用事例

Before After の温熱環境を可視化する 東京大学事例

Read more
活用事例

フリアーシステムズの赤外線サーモグラフィカメラがイタリアの訴訟事件で確固たる証拠を提供

Read more
アプリケーションストーリー

ウォークイン型の業務用冷凍庫の断熱をサーモグラフィカメラで確認

Read more
活用事例

サーモグラフィカメラを用いた天井冷暖房システムの検査

Read more