工場全体で構築された産業状態監視

Flirサーマル、アコースティック、OGI、および電気ツールは、機械および電気資産にわたってリアルタイムの状態監視を提供します。これにより、障害が発生する前に動作し、OEEを改善し、生産を仕様通りに維持できます。

予測不可能なものを予測する

機器のメンテナンスを行うタイミングを見極める方法はさまざまです。

  • 機器が故障するまで稼働させる
  • 状態に関係なく定期的な修理をスケジュールする
  • 機器の監視によって性能低下を追跡する

あるいは、先を見越して行動を起こすことができます。費用対効果の高い状況モニタリングプログラムを構築し、機器の故障の根本原因を調査します。これには、以下が含まれます。

  • 電気および機械設備の定期的な熱検査により、停止を引き起こす前に故障した配線、ヒューズ、ベルト、モーターを発見する
  • エアコンプレッサ、真空システム、または工業用ガスシステムの音響検査により、エネルギーコストを上昇させる可能性のある漏れを発見する
  • 機器の継続的な監視により、位置ずれや損傷の初期兆候を発見する

このデータを定期的に収集することで、チームはメンテナンスの最適な時期を簡単に特定することができ、設備の改善も可能になるため、故障の再発を防ぐことができます。

音響イメージングカメラで空気漏れ、部分放電などを検出

空気漏れ、特殊なガス漏れ、放電、コロナに直面している場合でも、Flir の産業用音響イメージング検出器を幅広く採用して、迅速かつ安全にこれらの問題を特定してください。Flirのアコースティックイメージングカメラモデルをご覧ください。これらはすべて、安全性の向上、メンテナンスコストの削減、運用効率の向上を目的として設計されています。

画像から、意思決定、実行まで

ハンドヘルド型サーモグラフィカメラ、音響イメージングカメラ、または光学ガスイメージング(OGI)カメラで作業をしている場合でも、Flirは状態監視プログラムに最適なソフトウェアソリューションを提供します。

検査データの整理および管理の鍵となるのが、ブラウザベースのサブスクリプションソフトウェア「Flir Assetlink™」で、赤外線画像をアセット階層にひも付け、即時のトレンド分析、ダッシュボード、レポート生成を可能にします。

Assetlinkは、Flir iXXシリーズ、Tシリーズ、Exxシリーズのカメラと互換性があり(今後さらに追加予定)、検査を簡素化し、レポート作成時間を削減し、チームがより迅速でスマートな意思決定を行えるよう支援します。

 

ハンドヘルド赤外線カメラ

LTE対応アプリ対応サーマルカメラ*

iXX-シリーズ

iXX-シリーズは、アプリ対応の新しいタイプのサーマルカメラで、チームのスキルレベルに関係なく、検査をより速く、簡単に、そして一貫性のあるものにするよう設計されています。

製品を見る
プロ仕様の赤外線カメラ

Tシリーズ

FLIR Tシリーズのサーマルカメラは、機器の安全点検や故障防止に必要な柔軟性、精度、機能を備えており、工場の稼働時間を維持するためにも、配電網を通じて電力を供給し続けるためにも適しています。

製品を見る
アドバンスドガンタイプサーモグラフィカメラ

Exxシリーズ

Flir Exxシリーズは、あらゆる予算に適したフル機能のハンドヘルドサーマルカメラを幅広く提供しており、あらゆる検査をより便利に行うことができます。

製品を見る
Ignite™ Cloud搭載のプロシリーズ赤外線カメラ

Ex ProシリーズLP

FLIR Ex Proシリーズで、検査方法が一変します。最大320 240の熱画像解像度と、フリアーシステムズの特許取得済みのMSX(スーパーファインコントラスト)が生み出す鮮明な赤外線画像により、多大なコストを発生させる問題に発展する前に早期に発見できるようになります。

製品を見る

音響イメージングカメラ

加圧漏れの検出と機械的故障の検出用の産業用音響画像カメラ

Si2-Series

Flir Si2-Series、圧縮空気システムの危険箇所を特定し、高電圧電気システムの部分的な放電問題を特定するための完璧なソリューションです。

製品を見る
ガス漏れ、機械的故障、部分放電検出用危険区域音響イメージングカメラ

Si2X-Series

Flir Si2x-SeriesATEX認定音響カメラは、高度な漏れ検知と障害識別を最も危険な環境向けのATEX認定と組み合わせることで、次のレベルの予知保全ソリューションを提供します。

製品を見る

電気工具

ガス検知用カメラ

ソフトウェア

ディスカバーセンターから

ユースケースシナリオ

現場から洞察を取得する:サーモグラフィカメラによる資産の故障、生産ラインのシャットダウン、および火災の防止

Read more
アプリケーションストーリー

フリアーシステムズ、鉱業界でリアルタイムの液漏れ検知を実現

Read more
活用事例

サーモグラフィカメラでオイルとガスのパイプラインの早期漏れ確認を実現

Read more
アプリケーションストーリー

連続熱画像表示による鋼鉄の破壊防止

Read more
ダウンロード

フリアーシステムズのオートメーションに関する赤外線ハンドブック

Read more
アプリケーションストーリー

Sensei Solutions、ミスを防止する状況モニタリングにフリアーシステムズのオートメーション用カメラを採用

Read more
アプリケーションストーリー

フリアーシステムズのコンパクトなサーモグラフィ: 状況モニタリングを根本から変える

Read more