Flirソリューションによるアセットのトラブルシューティング

できるだけ早く修理を開始できるように、問題があれば見つける

 

 

メンテナンス、修理、設計の専門家は、障害を迅速に診断し、未検出の問題を回避するための適切なツールを必要としています。

業界を問わず、問題を迅速に発見し、十分な修理が行われたことを確認するためのシンプルなツールが1つ必要です。サーモグラフィカメラには、さまざまな解像度、フォームファクタ、熱感度が付属しており、機械的または電気的問題のトラブルシューティングに役立ちます。

問題の原因を追跡する

小型のハンドヘルド赤外線カメラは、必要な修理を行うために問題を特定する鍵となります。これらのカメラは高温と低温を色で表示するため、次のようなさまざまな問題に関連する問題を簡単にトラブルシューティングできます。

  • 電子接続不良
  • 機械的故障
  • 不適切な換気
  • 不要な摩擦
  • その他!

Flirサーモグラフィカメラに投資する理由

より迅速に問題を発見

空気漏れ、水漏れ、電気ショート、機械的な故障など、修理を始める場所はFLIRにお任せください。

問題と解決策を文書化する

サーモグラフィカメラを使用すれば、問題箇所を発見して、それを正しく修理した証拠を顧客に提示できます。

ビジネスの強化

熱検査により、競争力を高め、サービスをより迅速に実行し、ビジネスを長期にわたって実行し続けることができます。

Quote

さらなる洞察を得る

専門レポートは、熱検査と彼らが発見した問題を理解するのに大いに役立ちます。FLIR Thermal Studio Proは、豊富な測定ツール、バッチ処理、検査ルートの事前計画機能、カスタマイズされたレポートテンプレートなど、高度な分析と意思決定のサポートを提供します。