圧縮空気およびガス漏れ検出

Flir音響および光学ガスイメージング(OGI)ソリューション

Flirは、エアリークや特殊なガスリークに直面している場合でも、産業用音響イメージングカメラやガス検知カメラを幅広く提供しており、目に見えないリークを生産を停止することなく迅速かつ安全に特定できます。

この技術は、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、アンモニア(NH3)などを含む圧縮空気および真空の漏れ(Siシリーズ)および工業用ガスの漏れ(SiシリーズおよびGシリーズ)を検出することができます。漏れが検出されると、これらのシステムはソースを特定するだけでなく、漏れを定量化し、その大きさと潜在的な影響に関する貴重なデータを提供することができます。

Flir音響イメージング

Flir Siシリーズの音響イメージングカメラは、圧縮空気システムの加圧漏れ、真空システムの故障、機械的な故障、産業用ガス漏れを特定するのに最適なソリューションです。

標準モデルでもATEX認定モデルでも、当社の軽量片手カメラは、従来の方法よりも最大10倍速く、最小限のトレーニングで効率の損失と潜在的な障害を特定できます。

詳細を見る

Now Playing

詳細を見る
詳細を見る

Flir光学ガスイメージングソリューション

光学ガスイメージング(OGI)カメラは、システムをシャットダウンすることなく、赤外線ガス検知、メタン(CH4)、六フッ化硫黄(SF6)、炭化水素、その他何百もの産業ガスの検知を迅速かつ正確に、安全に実行できます。これらのカメラを使用すると、機器の幅広いセクションを迅速にスキャンし、従来の接触測定ツールでは届きにくい領域を調査できます。ガス検知用赤外線カメラは安全な距離から漏れを検知し、目に見えないガスを煙の集まりのように表示します。

Now Playing


お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。