鉱業

状態監視による稼働時間の確保

要求の厳しい鉱業業界では、稼働時間を維持し、安全を確保することが非常に重要です。機器の問題を早期に特定することから採掘現場を保護することまで、赤外線画像や音響画像などの高度な技術により、採掘会社は、機器が危険にさらされたり破壊されたりする前に、コストのかかる事故が発生する前に、初期段階で問題を把握することができます。

リアルタイムの液体漏れ検出

採掘プロセスには、危険で高価な化学物質の使用が伴うことがよくあります。従来の方法では、大規模な採掘現場に少量の液体漏れを見つけることは困難です。サーモグラフィカメラは温度差を素早く特定し、オペレーターは数秒で漏れを特定できます。音響イメージングカメラは、ノイズの多い環境でもリークに関連する音の異常を検出し、追加の検出層を提供します。

機器の故障を防止し、職場の安全を改善する

タイヤ、パイプ、コンベアなどの鉱業機器は摩耗しやすい。信頼性と安全性を確保するためには、定期的な点検が不可欠です。サーモグラフィは温度変化を強調し、過熱コンポーネントや故障の可能性を特定します。音響イメージングは、ベアリングの故障や機械の位置ずれなどによる不規則な音のパターンを検出し、早期介入を可能にします。

高度なセキュリティで違法な鉱業と戦う

赤外線サーマルカメラは、24時間体制の施設監視を提供することで、鉱業のセキュリティを向上させます。赤外線画像は、他のセキュリティ方法よりも迅速かつはるかに高い精度で侵入者を識別します。

フリアーシステムズの鉱業向けソリューション

サーモグラフィは温度関連の異常を検出するための強力なツールであり、鉱業用の音響イメージングは音に焦点を当てることでそれを補完します。音響画像は音波を視覚データに変換することで、状態監視に別の次元を追加し、サーモグラフィと調和した洞察を提供します。

• ガス漏れ検知:音響イメージングカメラは、音の異常を視覚化することで、加圧パイプラインの漏れを特定できます。
• 電気的障害の検出:高電圧システムのアーク放電やコロナ放電などの問題を検出します。
• 機械的故障監視:回転機械の異常な振動やベアリングの故障などの問題を特定します。
音響画像と赤外線画像を統合することで、採掘事業者は機器の健全性をより完全に把握でき、故障の防止とダウンタイムの削減に役立ちます。

FLIR FlexViewの高精細度レンズ

操作効率を向上させるように設計されたFLIR FlexViewのレンズは、検査中の迅速かつ正確な画像キャプチャを可能にします。ボタンを押すだけで、FLIR FlexViewデュアル視野角(DFOV)レンズにより、ワイドレンズとナローレンズを瞬時に切り替えることができます。狭いスペースやターゲットのコンテキストには広視野を使用し、絞り込んでターゲットにより多くのピクセルを配置します。

機械の検査、漏れの監視、安全性の向上など、FlexViewはあらゆる画像の精度を保証します。

flexview graphic-1.jpg

flexview graphic-2.jpg

flexview graphic-3.jpg

FLIR Thermal Studio Suite

ハンドヘルド型サーモグラフィカメラ、アコースティックイメージングカメラ、ガス検知(OGI)カメラなど、鉱業向けの検査プログラムの整理と管理に最適なソリューションは、FLIR Thermal Studio Suiteです。このサブスクリプションソフトウェアは、重要なコンポーネントの予知保全、システムのトラブルシューティング、生産性の向上に必要な組織機能と高度な処理を提供します。

FLIR Thermal Studio Proは、バッチ画像処理、高度な画像解析、FLIR Route Creatorへのアクセスを提供するデスクトップソフトウェアです。ユーザーは独自の検査マップを作成し、検査ルートを有効にしたFLIRカメラにダウンロードすることができます。

FLIR Ignite

FLIR Thermal Studioソフトウェアは、FLIR IgniteTMクラウドサービスと組み合わせて直接画像バックアップを行うと、正確なデータ収集を保証し、予知保全作業員が重大な障害が発生する前に問題を発見できるようにします。

ハンドヘルド赤外線カメラ

音響イメージングカメラ

固定型赤外線カメラ

電気工具

ソフトウェア

  実施中のイノベーション

アプリケーションストーリー

フリアーシステムズ、鉱業界でリアルタイムの液漏れ検知を実現

Read more
活用事例

フリアーシステムズの技術を使用するセキュリティソリューションが違法採掘との戦いを支援する

Read more