FlexView®
デュアル視野レンズ
二度とレンズを落とさないようにしましょう。ボタンを押すだけで、FLIR FlexViewデュアル視野角(DFOV)レンズにより、ワイドレンズとナローレンズを瞬時に切り替えることができます。狭いスペースやターゲットのコンテキストには広視野を使用し、絞り込んでターゲットにより多くのピクセルを配置します。
FlexView:はじめに

安全に作業し、時間を節約
- 現場でレンズを交換するのではなく、ボタンを押すだけでレンズを交換
- 1つのレンズで時間とスペースを節約
- 異常を見逃すリスクを低減し、現場で効率的で正確な検査を実施
- 狭いFOVレンズでアークフラッシュゾーンから遠ざける
- デジタルズームを使用せずに、光学ズームで2.8倍のピクセルをターゲットに合わせます

FlexView 42°/24°およびFlexView 24°/14°
FlexView DFOVシリーズには、42°/24°および24°/14°の2つのバージョンがあります。それぞれが異なる運用ニーズに合わせた独自のメリットを提供します。ユーザーは、1秒で広い視野と狭い視野を切り替えられるため、安全性や効率を損なうことなく、検査中にシームレスに調整できます。

FlexView DFOV 24°/14°レンズ


FlexView DFOV 42°/24°



ハンドヘルドの利便性
予備のレンズを持ち歩く必要がなく、レンズを落としたり、カメラの繊細な部品を汚すリスクがありません。安全な場所から設備を計測・診断することができます。

固定監視
1つのレンズで手間をかけずに、近距離のフルターゲットと遠距離のスモールターゲットの両方を撮影できます。FlexViewレンズを使用すると、ターゲットのピクセル数を増やして高品質のデータを取得できるため、意思決定が向上できます。

無人地上車両(UGV)
自律型ロボットのレンズを切り替えるのは簡単ではありません。Flir FlexView を使用すると、大きなターゲットの広い画像をキャプチャし、狭いレンズに切り替えて、より長い距離で小さなターゲットを撮影できます。最も正確な温度測定により、より良い判断を下せます。
FlexViewに関するよくあるご質問
FlexViewは、互換性のある複数のカメラモデルで簡単に使用できます。ハンドヘルドカメラの場合、レンズのスイッチは14°と24°、または24°と42°の視野レンズを数秒で切り替えます。A400/500/700カメラの場合、ソフトウェアコマンドはスイッチと同じ機能を実行します。
視野角(FOV)とは、カメラが一度にどの距離からどのシーンをどれだけ見ることができるかを指します。42°はエクストラ広角FOV、24°は広角FOVです。つまり、シーン全体を、またはより大きなスケールで評価することができます。ホットスポットなどの特定のアイテムにズームインする場合、FlexView レンズで 14° FOV に切り替えて、距離から明確に測定できます。
通常、サーモグラフィレンズを切り替えるには、物理的な広角レンズと望遠レンズを交換する必要があります。FlexViewでは、ボタンを1つ押すだけでカメラを調整する必要なしに簡単に切り替えられます。