予知保全のための正確で再現性のあるデータの重要性
検査効率を高めながら、必要な履歴データを収集します。
Flir Route-Based Solutions で検査を簡素化および改善
予防保守プログラムの成功は、保守チームが経時的に正確で再現性のあるデータを収集できるかどうかにかかっています。これにより、定期的な保守点検が遅くなり、各資産を調査し、同じ方法で文書化する時間が増えます。
Flirのソリューションは、Flir Thermal Studio Proで作成された事前設定された検査計画に従って、サーモグラフィカメラに組み込まれたルーティング機能です。
ルートベースの検査の利点
ルートベースの検査パスに従うことで、時間を節約し、フラストレーションを軽減し、チームがコスト効率の高い修理スケジュールを通知するために必要なデータを収集できるようにします。
レポートの作成には、通常、多くの手作業が必要ですが、FLIR Route Creatorを使用すると、レポート時間を半分に簡単に短縮できます。
論理的で事前に計画された順序に従うことで、検査の実施に必要な時間が短縮され、作業者は他のタスクに取り掛かることができます。
画像のアップロードとデータ管理を自動化することで、検査官は重要な情報を直接カスタムレポートに移動し、即座に共有できます。
Flirルートベースの検査について
*2020年10月8日以降に製造されたFLIR Exxシリーズ、T500シリーズ、T800シリーズ、およびT1000シリーズのカメラにプレインストールされています。旧式のExxシリーズおよびTシリーズのカメラ用に購入できます。