故障の回避、稼働時間の最大化

状況モニタリングにより、故障が発生する前に問題箇所を特定できるため、費用損失となる生産停止を防止できます。監視される主な装置としては、高電圧/低電圧施設やタービン、コンプレッサー、その他の電気/機械装置などが挙げられます。 

サーモグラフィカメラによる適切な状況モニタリングは、稼働時間を維持する効率的かつ効果的な方法です。状況モニタリングの詳細については、このページをご覧ください。 

オートメーション&産業安全パンフレットを入手

プロセス/品質管理のニーズを満たすように構成可能

FLIR A50およびA70シリーズカメラを使用すると、火山の熱勾配の監視から生産ライン間の一貫性の検証まで、あらゆることができます。

世界クラスのサーモグラフィとSeamleessの統合

FLIR Axxxシリーズは、プロセス制御監視、品質保証、状態監視、早期火災検知に最適です。

フリアーシステムズのコンパクトなサーモグラフィが、状況モニタリングを根本から変える

台湾のテクノロジー企業が、フリアーシステムズの状況モニタリングカメラを自社のシステムに統合することで、装置を保護し、ダウンタイムを防止する、365日24時間の監視を業界内の企業に提供する様子をご覧ください。

Now Playing

プロセス/品質管理のニーズを満たすように構成可能
プロセス/品質管理のニーズを満たすように構成可能

Now Playing

世界クラスのサーモグラフィとSeamleessの統合
世界クラスのサーモグラフィとSeamleessの統合

Now Playing

フリアーシステムズのコンパクトなサーモグラフィが、状況モニタリングを根本から変える
フリアーシステムズのコンパクトなサーモグラフィが、状況モニタリングを根本から変える

ガスプラントとフレアスタックの安全性の維持

プラント設備では予定外の過度な圧力が生じた際に圧力逃し弁から放出された可燃性ガスや、不要な排ガス副産物を焼却するため、様々な産業でフレアスタックが使われています。サーモグラフィカメラは、どんな天候でも年中無休で遠隔監視ができるため、理想的な監視ツールであると言えます。さらに赤外線カメラには、紫外線(UV)火炎検出器、炎イオン化スペクトロメーター、熱電対、パイロメーターなどのテクノロジーにつきものの、様々な技術・コスト面の問題が一切ありません。
flarestacks-automation-banner.jpg

変電所の稼働時間の確保

今日の電力会社は、インフラ設備の老朽化などによる停電や電圧降下のリスク増大、さらにはセキュリティ脅威など、さまざまな問題に直面しています。予定外のメンテナンスは、最良のシナリオでも費用がかかり、最悪の場合は大惨事につながる可能性があります。フリアーシステムズのサーモグラフィカメラとコンディションモニタリングソフトウェアを使用すれば、差し迫った機器の障害やセキュリティ違反を、遠隔監視で、昼夜を問わずいつでも確認できるようになります。
substations-automation-banner-darker.jpg

壊滅的な失敗の回避

製鉄所の取鍋は寿命が限られています。耐火炉材は摩耗を起こしたり、衝撃を受けて破損したりするため、取鍋の外部は高温にさらされることがあります。Flirサーモグラフィカメラシステムは、はしごを監視し、崩壊をキャッチし、溶融金属の破断を防ぐことができます。
鉄鋼製造の詳細
category-condition-monitoring-darker.jpg

24時間365日体制の電気設備監視

製造会社や電力会社の重要な電気/機械設備の一部は、サーモグラフィカメラによって常時監視されています。熱が蓄積している場合は、装置の状態が悪く、故障が差し迫っている可能性を示しています。固定式のサーモグラフィカメラを使用すれば、定期点検に頼る必要がなくなります。温度の閾値を超えた場合にはアラームが鳴るように設定できます。
electricalinstalls-automation-banner-darker.jpg

分析に必要なデータの取得が便利に

フリアーシステムズのサーモグラフィカメラとして、この新しい製品シリーズは、製造工程や産業工程全体の熱に関する問題を検出、特定し、正確な熱データを収集し、独自のソフトウェアを使用して分析することができます。Axxxシリーズの画像転送専用カメラは、カスタム開発ソフトウェアとの簡単な統合によって、お客様の特別なタスクを解決することができる、標準モデルまたはアドバンスモデルの2種類から構成されています。
manufacturing_hero_adobe320511234-darker.jpg

顧客により優れたインサイトを与える

電気会社にとって、プロのレポートは、サーモグラフィカメラ検査と当社のスキャナによって発見された問題をお客様が簡単に理解できるようにする上で非常に役立ちます。FLIR Thermal Studio Proは、豊富な測定ツール、バッチ処理、検査ルートの事前計画機能、カスタマイズされたレポートテンプレートなど、高度な分析と意思決定のサポートを提供します。
Thermal Studioの詳細
Thermal studio_cm.png

ディスカバーセンターから

ユースケースシナリオ

現場から洞察を取得する:サーモグラフィカメラによる資産の故障、生産ラインのシャットダウン、および火災の防止

Read more
アプリケーションストーリー

フリアーシステムズ、鉱業界でリアルタイムの液漏れ検知を実現

Read more
活用事例

サーモグラフィカメラでオイルとガスのパイプラインの早期漏れ確認を実現

Read more
アプリケーションストーリー

連続熱画像表示による鋼鉄の破壊防止

Read more
ダウンロード

フリアーシステムズのオートメーションに関する赤外線ハンドブック

Read more
アプリケーションストーリー

Sensei Solutions、ミスを防止する状況モニタリングにフリアーシステムズのオートメーション用カメラを採用

Read more
アプリケーションストーリー

フリアーシステムズのコンパクトなサーモグラフィ: 状況モニタリングを根本から変える

Read more