目視検査だけでは、納期通りに納品される高品質で欠陥のない生産を保証するには不十分です。サーモグラフィカメラを生産ライン全体に追加して、パッケージングシール、ボトル充填、乾燥時間などを監視し、生産停止前に潜在的な機械的問題を検出できます。

プロセスおよび品質保証/品質管理
状況モニタリング
プロセスと製品品質を向上させるための正確な熱データの取得
熱データは、自動車やエレクトロニクス産業向けの部品やコンポーネントの製造など、アプリケーションのプロセスや製品の不規則性を理解するために重要です。ビジュアルカメラは生産プロセスをモニターできますが、赤外線画像は生産の専門家や意思決定者により多くの情報を提供します。これは、非接触精度温度測定および非破壊試験を含むアプリケーションに最適なソリューションです。
プロセス/品質管理のニーズを満たすように構成可能
FLIR A50およびA70シリーズカメラを使用すると、火山の熱勾配の監視から生産ライン間の一貫性の検証まで、あらゆることができます。
プロセス/品質管理のニーズを満たすように構成可能
世界クラスのサーモグラフィとSeamleessの統合
24時間365日のプロセス監視と品質管理のためのFLIR A6301先進赤外線カメラ
効率と製品品質の向上

分析に必要なデータの取得が便利に
Flir Axxxシリーズ画像ストリーミングカメラを使用して、製造および産業プロセス全体の熱問題を検出および特定し、正確な熱データを収集し、独自のソフトウェアを使用して分析します。A500/A700カメラは、標準または高度なストリーミング用に構成されていても、カスタム開発ソフトウェアと簡単に統合することで、特定のタスクを実行できます。