状況モニタリング

電気/機械設備の点検

削除が必要

故障を未然に予防

堅牢な予知保全プログラムは、生産納期を守るための決め手になります。多くの企業は、状態監視検査や故障した機械装置や電気システムの診断に、サーモグラフィカメラ検査やクランプやマルチメーター検査を取り入れています。

Flirサーモグラフィカメラ、Flir Test & Measurementツール、Extechメーターにより、技術者はピーク時でも通電中の機器を安全に検査できます。FLIRのソリューションは、トラブルシューティングだけではなく、生産プロセスの最適化や品質管理の監視にも役立ちます。

問題を発見、診断、是正

Flirサーモグラフィカメラとメーターを使用すると、潜在的な問題を示す可能性のある機械や電気システムのホットスポットについて、広い領域をすばやくスキャンできます。

LoZ モードやカメラ内温度分析オプションなどの機能を搭載した Flir のプロフェッショナルなツールは、問題を迅速に診断し、問題を修正するのに役立ちます。

赤外線画像は、以前に存在した不具合が適切に修理されたことを示す証拠になります。こうした画像や計測データをレポートに盛り込めば、実績を記録し、顧客の信頼を高める上で役立ちます。

Quote

ハンドヘルド赤外線カメラ

フラー赤外線カメラマトリックス

Flirのサーモグラフィカメラの全ラインナップと、この手軽で便利なガイドを比較してください

コンプライアンスを超えて:NFPA 70Bの達成と達成

米国防火協会のNFPA 70Bガイドラインでは、作業員を危険にさらす可能性のある重要な電気機器について、6か月ごとに熱検査を義務付けています。これらの期待に応えることは重要ですが、コンプライアンスを超えると、稼働時間と従業員の安全が向上すると同時に、より合理化された労働力が実現します。
詳細を見る
category-electrical-mechanical.jpg

FLIR IGNITEの勇気

Flir Igniteクラウドソリューションでチームの効率と能力を向上させます。Wi-Fi接続したFlirカメラから画像を直接アップロード、整理、共有できます。データを1か所で安全に保管し、あらゆるデバイスから簡単にアクセスできます。

顧客により優れたインサイトを与える

電気会社にとって、プロのレポートは、サーモグラフィカメラ検査と当社のスキャナによって発見された問題をお客様が簡単に理解できるようにする上で非常に役立ちます。Flir Thermal Studio Proが提供する高度な分析および意思決定サポートは、豊富な測定ツール、バッチ処理、検査ルートの事前計画機能、カスタマイズされたレポートテンプレートを提供します。
Thermal Studioの詳細
thermal-studio_cm.jpg

課題解決に向けて構築され、精度の高い測定を実現

高度なクランプメーターによって、より困難な作業に向けてさらに優れた精度を提供する利点を得られます。EX623Aクランプメーターといった真のRMSクランプは、電気波形の品質がきれいな正弦波ではない場合でも精度を確保します。EX623Aは、内蔵の赤外線温度計、ホットスポットを特定するレーザーポインター、非接触電圧 (NCV) 検出器が付属しているため、通電状態を安全にチェックできます。
ex623a_app_non-contact_voltage_outlet.jpg

IGM™で問題を迅速に標的にする

熱電対やスポットIRガンを使用している場合、電気故障の原因の発見は推測に頼る可能性が生じます。FLIR IGM製品は、サーモグラフィとクランプメーターまたはデジタルマルチメーターを組み合わせることで、ホットスポットを視覚的に発見し、修理を迅速に開始できます。
詳細
dm286_vfd-mode_close-up-copy.jpg

Flir Meterlinkアプリ

Flir Meterlink®アプリでは、最大7台のFlir互換メーターと同時に接続でき、さまざまな環境条件と電気条件を同時に監視できます。Meterlink を使用すると、画像を安全にキャプチャし、危険区域をリモートでリアルタイムで監視できます。複数のFlirクランプメーター、デジタルマルチメーター、または新しいMeterlinkアプリ対応メーターを接続する場合でも、施設周辺の主要な測定値を把握し、チームと簡単に共有できます。

Flir Oneシリーズ

Flir One Series赤外線サーモグラフィカメラは、問題を迅速に特定するために必要な精度、解像度、感度を提供します。

ディスカバーセンターから

ホワイトペーパー

製造施設が音響イメージングで検査を高速化する方法

Read more
アプリケーションストーリー

変圧器の保守点検ウィンドウ

Read more