赤外線検査:単なるコンプライアンス要件を超える性能

全米防火協会による2023 NFPA 70Bのリリースに伴い、多くの電気技師やメンテナンス専門家は通常の機器の検査にサーモグラフィを組み込み始めました。

また、コンプライアンス要件に対応することは常に賢明ですが、FLIRのサーモグラフィカメラ、ソフトウェア、ソリューションをお客様の状況モニタリングプログラムに追加することで、アップタイムの改善、作業員の健康と安全の保護、労働力のさらなる合理化を実現できます。

フリアーシステムズは、

サーモグラフィ、分析ソフトウェア、センサーソリューションの市場リーダーとして、フリアーシステムズは、コンプライアンスを超越するツールのワンストップショップです。

当社のサーマルイメージャー、試験および測定ツール、クラウドサービス、ソフトウェアにより、お客様は業務をより良く、より迅速かつ安全に、より効率的に行うことができます。

産業環境における予防保守の重要性を理解する

予防的メンテナンスは、事後的なメンテナンスとは対照的に、機器の故障が発生する前に防止するための定期点検、タスク、修理を伴うインテリジェントな高度な計画を必要とします。この体系的なアプローチが、想定外のダウンタイムを最小限に抑え、機械の寿命を延ばし、全体的な運用効率を最適化し、従業員の安全を守る上で不可欠である理由をご覧ください。

生命は取り替えられない。装備はできる。

全米防火協会 (NFPA) NFPA 70Bは、工場、商業ビル、大規模住宅複合施設で一般的に使用される効果的な電気予防保守 (EPM) プログラムを作成するための一連のガイドラインです。

2023年、NFPAは、作業員を危険にさらす可能性のある重要な電気機器について、6か月ごとに赤外線検査を実施する義務を追加しました。変更の主な理由は安全性です。サーモグラフィによって、検査官は安全な距離を確保しながら電気機器を点検できます。

3つの重要なポイント

更新されたガイダンスでは、“デルタT”またはΔTとして知られる、温度差を特定するためのサーモグラフィの使用を管理するものを含む、検査プログラムが従うべき特定のステップを概説しています。

2023年の規制を満たすには:

  • 電気検査官は、同様の負荷下で同様の電気部品のΔTを測定することができるサーモグラフィカメラにアクセスする必要がある
  • 電気検査員は、サーモグラフィカメラの使用に向けた適切なトレーニングを受け、その資格を有する必要があります。
  • 査察官は、必要に応じて調査結果を文書化するために適切な報告ツールを必要とし、特にターゲットと参照エリアの間のΔTに注意してください。

安全な電気検査を実現するFLIRソリューション