フリアーシステムズで見つける

気密性とエネルギー効率のためのサーモグラフィは、家を建設または改装する際の重要な品質管理手段です。熱損失は建物の総エネルギー消費量の最大50%を占める可能性があり、排気管、屋根裏、壁の通気孔からの空気漏れから、ドアの密閉不良、アルゴンガス窓の故障、断熱材の紛失まで、さまざまな原因があります。

空気の侵入と流出の検出と可視化

十分な空気交換は、入居者の快適さ、健康、安全にとって重要ですが、ほとんどの建物では、必要以上に空気漏れの割合がはるかに高くなります。根本的な原因は、空気が漏れ出したり入ったりする設計や構造が悪いことがよくあります。サーモグラフィがなければ、これらのドラフトのソースを検出して可視化することは非常に困難です。しかし、サーモグラフィカメラが手元にあると、検査官や請負業者は熱の問題の原因を簡単に発見することができ、エネルギー損失を止めるための最善の改善や修理に関する有益なアドバイスにつながります。

エネルギー効率の改善

サーモグラフィカメラは、断熱材の不足、HVACの気流や機器の問題、放射加熱の不具合、屋根の劣化などを明らかにするのに役立つ貴重な検査ツールとして十分に確立されています。熱画像は、肉眼では見えない熱損失のパターンや発生源を検出して特定することで、改善が必要な箇所や、改善がどの程度完了しているかをレポートに説得力のある証拠を提供します。
missinginsulation.jpg

顧客により優れたインサイトを与える

プロフェッショナルレポートは、顧客が熱検査と発見した問題を理解するのを助けるために大いに役立ちます。Flir Thermal Studio Proが提供する高度な分析と意思決定のサポートには、豊富な測定ツール、バッチ処理、検査ルートの事前計画機能、カスタマイズされたレポートテンプレートが含まれています。
Thermal Studio Suiteの詳細
Thermal studio_bldg.png

FLIR ONEシリーズ

手頃な価格で希望の方法で検査できる柔軟性。

自分に合ったツールを見つける