EVバッテリー生産の品質、安全性と信頼性

電気自動車(EV)業界は、政府規制、環境に優しい輸送に対する消費者の需要、EVをより実用的で手頃な価格にした技術進歩など、さまざまな要因によって、世界中で急速に成長しています。

業界チェーン全体は、半自動化の生産ラインと、完全自動化の生産ラインで構成されており、遅れを取らないようにするためによりスマートなツールが必要です。また、長期的な品質、製品の信頼性、作業員と施設の安全も、特にバッテリー生産検査において最優先事項です。

Flirは、赤外線サーマルカメラ、オートメーションセンサー、テスト&メジャメント製品のラインアップを通じて、EVバッテリーの品質、信頼性、安全性を向上させるためのトータルソリューションを提供します。

Flir電気自動車バッテリーのパンフレットを入手

EVバッテリー業界全体のアプリケーションとソリューションを網羅した詳細なガイドをダウンロードしてください。

FlirがEVバッテリーアセンブリ全体の品質と安全性をどのようにサポートするか

ev battery description.png

潜在的な接続不良と、低性能のセルとモジュールを特定

バッテリーパックの品質と安全性の保証

セル、パック、モジュール間の相互接続は溶接され、機械的に組み立てられた接続です。接続不良または緩みがあると、不均衡に熱が発生します。 セル、パック、モジュール間の相互接続は、接続不良や接続の緩みが不均一な加熱につながる可能性があるため、非常に重要です。当社のサーモグラフィカメラは、あらゆるステップで非侵襲的な赤外線画像データをリアルタイムで提供し、メーカーが欠陥を特定し、熱管理を最適化し、EVバッテリーがあらゆる製造段階で品質と安全基準を満たすことを保証します。

予知保全故障コンポーネント

BMS試験サポート

サーマルカメラは、バッテリー管理システム(BMS)が安全で効率的なバッテリー操作を維持するためのリアルタイムの意思決定を可能にする重要な温度データを提供することで、予知保全において重要な役割を果たします。この熱管理と故障検出への積極的なアプローチは、EVバッテリーの性能、寿命、安全性を最大化する上で役立ちます。

潜在的に危険な状態を検出

熱暴走監視

組み立てプロセス中、メーカーはバッテリーセルとモジュールを部分的にまたは完全に充電し、温度の上昇につながる可能性があります。 未確認の熱暴走は高いリスクをもたらします。Flirの熱画像技術は、危険な状況や状態を特定できます。サーモグラフィカメラが異常に熱いセルを特定した場合、BMSは影響を受けたセルを迅速に分離または冷却し、さらなるエスカレーションを防ぐことができます。

連続自動熱状態監視

Flir自動サーマルカメラは、EVバッテリー製造のニーズを満たす、柔軟で構成可能なソリューションです。当社の固定マウントモデルは、より多くの接続が緩んでいる可能性を識別できるため、バッテリーシステムのライン終了障害を大幅に削減できます。自動サーマルカメラを生産ラインに統合することで、メーカーは次のような利点を得ることができます。

  • 可視とサーマルの両監視
  • 詳細な熱画像用に最大640×480(307,200ピクセル)の解像度
  • 温度閾値を超えたときに通知するカスタム設定のアラートにより、欠陥が気づかれないようにします。
  • HMI、SCADA、オプションのONVIF S互換性を含む業界標準の産業用プロトコルおよびビデオ管理システムに準拠し、統合が容易

EVバッテリー業界向けFlir製品


Flirでは、お客様のニーズを大切にしています。これにより、お客様の課題に全力で対応できるよう、お客様に合わせたソリューションを提供できます。バッテリーの熱試験における技術の進歩に対する当社の情熱は、当社が長年にわたって築き上げてきた信頼、安全性、信頼性を意味し、持続可能な未来を共に創造しています。


赤外線サーモグラフィのトレーニング施設

赤外線トレーニングセンターが提供する赤外線サーモグラフィトレーニングコースを通じて、バッテリー検査スキルをスタッフに身につけさせます。当社は、熱検査スキルの向上を目指すEV電池製造業界の大企業や組織向けに、オンラインおよびオンサイトのトレーニングコースを提供しています。

Flir のソフトウェア接続でインテリジェンスを実行

カメラに最適なソフトウェアについては、当社までお問い合わせください。

関連記事

アプリケーションストーリー

バッテリー・イノベーション・センターでは、高速サーモグラフィを使用してバッテリーの試験を行っています

Read more
ユースケースシナリオ

電気自動車用バッテリーモジュールの火災を防止するための熱暴走の監視

Read more
ユースケースシナリオ

電気自動車用バッテリーモジュールの接続不良箇所の特定

Read more