いつでもどこからでも画像にアクセスして編集

Flir Igniteは、赤外線画像用のクラウドストレージおよびレポートソフトウェアです。Flir Ignite対応カメラから画像をアップロードすると、すべてのデバイスでデータが即座に利用可能になります。Flir Igniteを使用すると、オフィスでも外出先でも、同僚やクライアントと画像やレポートをすばやく共有できます。同じフォルダとファイルで作業するようにチームメンバーを招待することもできます。Flir Ignite Syncを使用すると、イメージライブラリをコンピュータと同期し、レポートの作成時に簡単にアクセスできます。Igniteは、開始するための無料バージョンを含む、お客様固有のニーズを満たすために複数のプランで提供されています。

赤外線画像の編集

Ignite画像編集機能を使用すると、ユーザーや共同作業者はブラウザを使用して赤外線画像をオンラインで編集できます。

この機能には次のようなものがあります。

  • スポット、ボックス、線、楕円、ポリエリア、ポリライン、デルタなどの測定値の追加、削除、変更
  • レベルとスパンの編集
  • 画像上の既存のスケッチの変更と新規作成
  • カラーパレットの変更
  • フュージョンモードの変更と編集
  • 等温線の追加
  • 画像パラメータの編集
  • テキスト注釈やメモの追加、編集、削除
  • 画像の保存

*WebGL 2.0互換ブラウザが必要です。
**Image Editはデスクトップとモバイルデバイスの両方で利用できます。

温度トレンドグラフ

一定期間の温度測定値を示すグラフを作成し、温度の変化をよりよく分析して比較します。グラフを画像としてエクスポートし、レポートに追加して同僚や関係者、クライアントと共有します。 

  • 複数の温度トレンドグラフを作成する
  • グラフごとに最大5つの測定線を追加する
  • 等温線に似た温度安全ゾーンを明確に示す基準エリアを作成する
  • グラフをjpegとしてエクスポートし、レポートに添付するか、Igniteで共有する

*WebGL 2.0互換ブラウザが必要です。
**現在、温度トレンドグラフの作成はデスクトップでのみ可能です。

比較ビュー

比較ビューでは、複数の画像を編集し、並べて比較できます。

この機能には次のようなものがあります。

  • リファレンス画像と解析画像の比較
  • ライブラリから画像の編集用に複数の画像をインポートする、後でギャラリーで画像を追加または削除する
  • 画像設定を1つの画像から別の画像、またはインポートされたすべての画像に一度に転送する
  • 画像をリンクし、両方の画像を同時に変更する

*WebGL 2.0互換ブラウザが必要です。
**現在、比較表示はデスクトップでのみ利用可能です。

プロフェッショナルレポート

ライブラリから画像を選択し、組み込みテンプレートを使用してプロフェッショナルレポートを生成します。

この機能には次のようなものがあります。

  • ページ設定内での画像とデータモジュールの順序変更
  • 画像と異なるデータモジュール設定の調整
  • ページのテキストを編集
  • カスタマイズされたヘッダーとフッター
  • レポート設定で画質と用紙形式を選択

*WebGL 2.0互換ブラウザが必要です。
**現在、Igniteレポートはデスクトップでのみ利用可能です。

FLIRイグナイト比較チャート

機能 Starter Pro
収集と整理
フリアーシステムズのカメラ統合*
画像のアップロード
保管と整理 1GBストレージ付属 100GBストレージ付属
分析と編集
画像の編集
比較ビュー
温度トレンドグラフ
共有とコラボレーション
共有フォルダ 3 1000
共有リンク 100 1000
レポート
プロのサーモグラフィ検査レポートを作成 3/月、レポートあたり5ページ レポートあたり無制限のページ数
標準テンプレート
比較ビューの所見をレポートに追加
温度トレンドグラフをレポートに追加
アカウント管理
ストレージオプション 1GB(無料)
10GB
100GB
1TB
100GB (付属)
1TB

 

* 自動アップロード機能は、現在一部のFLIRカメラで動作しています。T5xx-SeriesT8xx-SeriesExxシリーズEx-ProシリーズFLIR ONEシリーズGF77IXX-Series およびCxシリーズ。

Igniteを使い始める

赤外線画像を保存、整理、共有するためのクラウドストレージおよびレポートソリューション、Flir Igniteの概要については、この短いビデオをご覧ください。

 

IGNITEをお持ちではありませんか?

2021年12月より前に購入したFLIR Exx-、T5xx-、およびT8xxシリーズのカメラには、FLIR Igniteのクラウド接続が搭載されていない場合があります。ファームウェアのアップグレードでカメラに無料で追加できます。詳細については、support.flir.com