光学ガス画像

Flirのガス検知(OGI)カメラは、システムをシャットダウンすることなく、赤外線ガス検知、メタン(CH4)、六フッ化硫黄(SF6)、炭化水素、その他何百もの産業ガスの迅速かつ正確に、そして安全に検知するのに役立ちます。これらのカメラを使用すると、さまざまな装置を迅速にスキャンし、従来の接触測定ツールでは届きにくい領域を調査できます。ガス検知用赤外線カメラは安全な距離から漏れを検知し、目に見えないガスを煙の集まりのように表示します。

Flir Gシリーズ光学ガスイメージングカメラのご紹介

有害ガスと揮発性有機化合物(VOC)の排出の可視化

安全な距離から小さな漏れを見るためにより高い解像度が必要な場合でも、目に見えないメタン漏れを見つけるためのより費用対効果の高い方法を探している場合でも、Flirの最新のガス検知カメラは、漏れを素早く見つけて安全に作業するために必要な感度と機能を提供します。 


Flirは、GFシリーズおよびGシリーズのカメラが以下の感度基準に準拠していることを第三者から検証されました。


EPAが定めたNSPS OOOOaおよびOOObメタン規則について:

光学ガスイメージング装置は、直径 1/4 インチオリフィスから ≤60 g/hr の流量で 10,000 ppm の濃度のハーフメタン、ハーフプロパンガスをイメージングできる必要があります。


付録K~40 CFR Part 60:

ガス検知装置は、19 g/hrの速度でメタン排出量を検出し、29 g/hrでn-ブタン排出量または22 g/hrでプロパン排出量を検出し、穏やかな風況(≤1 m/秒)で5°CのデルタTで2メートルの視距離で実行できなければなりません。

EPA OOOOa & OOOOB および付録 K 証明書FLIR OGI 操作封筒レポート

OGIとOOOOaのトレーニングコース

炭化水素ガスの漏れをはっきりと見る

Flir Gシリーズカメラを使用して、天然ガス(メタン)やその他の炭化水素の漏れを迅速かつ安全に何千もの接続をスキャンし、規制違反、罰金、収益損失を回避します。
application-ogi-hydrocarbons-darker-2.jpg

SF6ガス漏れを簡単に検出

Flir G306カメラは、変電所のサーキットブレーカーを調べて、六フッ化硫黄(SF6)の漏れを高電圧エリアから安全な距離で、運転を停止する必要なしに調べることができます。
application-ogi-sf6-darker.jpg

鉄鋼プラントでの漏出を検出

Flir G346カメラは、赤外線ガス検知を迅速かつ効率的に行うことで、有毒レベルの一酸化炭素(CO)から作業員と環境を保護します。
application-ogi-steelworks.jpg

水素冷却発電機からの漏出検出

G343 OGIカメラでトレーサーガスであるCO2をイメージングすることで、水素冷却発電機のオペレータは水素漏れを効率的に見つけることができます。
application-ogi-hydrogencooled.jpg

R-124コンプレッサーの漏れを検出

Flir G304 の赤外線技術を採用することで、ガス漏れを早期に検出できます。それは、操業の中断を回避し、生鮮製品の損失を防ぎ、有毒な冷媒の環境への影響を制限するのに役立ちます。
ogi.jpg

お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。

コンタクト - 光学ガスイメージング

ディスカバーセンターから

活用事例

Flir OGIカメラとAIを使用したLNG圧力制御施設でのメタンガス漏れの検出と監視

Read more
テクニカルノート

4か月:EUのメタン緩和 - 今はどこですか?

Read more
原理

サーマルカメラのキャリブレーション

Read more
アプリケーションストーリー

メタン漏れ検出:NSPS OOOOb および EG OOOOc に対する EPA の変更が OGI 検査規制およびガイドラインに与える影響

Read more

OGI検出器のピクセルサイズについて

Read more
テクニカルノート

ガス検知用赤外線カメラを支える科学技術

Read more
アプリケーションストーリー

タンク計測と漏れ検出のための新しい熱対応型スマート・ソリューション

Read more
アプリケーションストーリー

空中光学ガスの画像により検査効率と安全性を向上

Read more