FLIR Gシリーズのガス検知用赤外線カメラのご紹介

有害ガスと揮発性有機化合物(VOC)の排出の可視化

あなたが実行することは重要です。あなたは必要なことを提示し、より安全で効率的な労働に役立つアイデアを示しました。私たちはこれを記録して措置を講じました。新しいFLIR Gシリーズは7つのハイテク冷却コアガス検知(OGI)カメラ製品で構成され、漏れ検知と修理(LDAR)の専門家を支援し、有害ガスの排出をシームレスに特定して文書化できます。Gシリーズは、石油・ガス、製造、鉄鋼、公益事業の各業界で日々使用するユーザーが、文書化に費やす時間を短縮し、漏れ検知と修復の優先順位付けにより多くの時間を費やし、排出の重大度に対する理解を深めることができるように設計されています。 

互いに協力することによって、再びレベルを引き上げることができました。

Gシリーズで何ができるかをご覧ください

赤外線、高感度モード(HSM)、ビジュアルなどのさまざまなタイプの動画を録画できるMulti-REC(録画モード)で検査プロセスを合理化します

FLIR G620、Gx320、Gx620の各モデルは、炭化水素、一時的なガス、その他の揮発性有機化合物(VOC)の排出を検知して正確に定量化できます。定量化機能がカメラに組み込まれているため、検査中に他の機器を携行する必要がなくなります。

現場で保存された静止画と動画は、FLIR Igniteクラウドソフトウェアに自動的にアップロードされて保存されます。サードパーティの分析ソフトウェアを使用して世界中の同僚とワイヤレスで接続し、キャプチャしたコンテンツを共有して確認し、その後の分析および処理を行うこともできます。

複数の距離から検査できる柔軟性。

回転式タッチスクリーンと調整可能ビューファインダーにより、快適で効率的に作業できます

FLIR GシリーズOGIカメラでガスを定量化

FLIR GシリーズOGIカメラで漏れを簡単に記録

FLIR GシリーズOGIカメラで写真やビデオをすばやく共有

Now Playing

FLIR GシリーズOGIカメラでガスを定量化
FLIR GシリーズOGIカメラでガスを定量化

Now Playing

FLIR GシリーズOGIカメラで漏れを簡単に記録
FLIR GシリーズOGIカメラで漏れを簡単に記録

Now Playing

FLIR GシリーズOGIカメラで写真やビデオをすばやく共有
FLIR GシリーズOGIカメラで写真やビデオをすばやく共有
炭化水素

Gシリーズ

FLIR Gx320, G620、Gx620は、石油・ガスサプライチェーンの複数の段階、およびその他の産業市場からの炭化水素、メタン(CH4)、その他の揮発性有機化合物(VOC)の排出を検出するように設計された革新的な光学ガスイメージング(OGI)カメラです。

製品を見る
炭化水素

Gシリーズ

FLIR Gx320, G620、Gx620は、石油・ガスサプライチェーンの複数の段階、およびその他の産業市場からの炭化水素、メタン(CH4)、その他の揮発性有機化合物(VOC)の排出を検出するように設計された革新的な光学ガスイメージング(OGI)カメラです。

製品を見る
ハイドロフルオロカーボン

G304

FLIR G304は、生産施設や化学プラントでハイドロフルオロカーボン、冷媒、その他の工業用ガスを検知するために使用される革新的な光学ガスイメージング(OGI)カメラです。

製品を見る
六フッ化硫黄

G306

FLIR G306は、六フッ化硫黄(SF6)、アンモニア(NH3)、エチレン(C2H4)、その他の工業用ガス漏れをさまざまな環境で可視化するために使用される革新的な光学ガスイメージング(OGI)カメラです。

製品を見る
二酸化炭素

G343

FLIR G343は、石油回収の強化、二酸化炭素回収システム、水素冷却発電機などの複雑なシステムにおける二酸化炭素(CO2)ガス漏れの可能性を可視化するために使用される革新的なガス検知(OGI)カメラです。

製品を見る
一酸化炭素

G346

FLIR G346は、一酸化炭素(CO)、亜酸化窒素(N2O)、その他の危険で環境的に有害なガスを鉄鋼工場や産業製造施設で検出するために使用される革新的なガス検知(OGI)カメラです。

製品を見る

お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。

コンタクト - 光学ガスイメージング