より広範なアプリケーションに対応

Flirの高性能サーマルカメラと高度なレンズシステムは、長距離にわたって困難なターゲットを一貫して検出し、追跡するのに役立ちます。正確なスタンドオフ測定を行う場合でも、正確な時間空間位置(TSPI)データを必要とする場合でも、Flirカメラは、常に最高のターゲット可視性と放射測定機能を確保します。

光学トラッキング

暗い天候や悪天候でも、最小の物体に対して長距離にわたってターゲットの可視性を高めます。フリアーシステムズの堅牢なSDKとハードウェア接続オプションにより、光学トラッキングマウントと簡単に統合できます。

レーダーの強化

正確なタイムスペースポジション情報(TSPI)をサポートする長距離放射測定用フリアーシステムズカメラで、レーダーシステムの機能を拡張します。

長距離サーモグラフィ

フリアーシステムズの頑丈なIP65放射測定カメラは、屋外でのスタンドオフテストと測定を最高の精度で実行します。

ターゲットスコアリング

ターゲットを衝突まで軌道全体にわたって追跡し、研究の進展に役立つ信頼性の高いデータを収集します。

より広範なアプリケーションに対応

過酷な環境や屋外のアプリケーションにおいて、長距離サーモグラフィは正確なデータ収集の鍵となります。テレダインフリアーのRange Scienceカメラシリーズは、データの品質を向上させると同時に、長距離の動的なデータ収集につきものの時間やフラストレーションの問題を軽減します。
RSシリーズの詳細
R6780 LP hero.png

優れた分解能と測定精度

FLIR RS8500は、HD解像度の赤外線画像と高速フレームを出力できる中波長赤外線サーモグラフィカメラと、高度な10倍メートル系のズーム光学機能を組み合わせ、遠距離ターゲットの高品質な放射測定データを生成します。

フリアーシステムズのソフトウェアで理解を最大化

FLIR Research Studioソフトウェアを使用すれば、重要な熱データの記録、分析、共有のための合理化されたワークフローを行いながら、トリガーや同期などのカメラ機能の完全な制御が可能です。以前に記録されたデータを表示しながら複数のライブカメラストリームに同時に接続できるため、これまで以上に、異なるテストと異なる波長帯の結果を比較しやすくなります。

アプリケーションストーリー

フリアーシステムズの高速カメラは、長距離追跡や計測アプリケーションにおけるターゲットの視認性を向上させる

小型パッケージの高度な光学機能

テレダインフリアーの高度な光学機能により、ターゲットのピクセル数を最大化し、レンズ位置とカメラデータのTSPI 精度のタイムスタンプを各画像ヘッダーに組み込むことができます。これらすべてが、とても小さくて軽いパッケージに収められています。

お客様のニーズを満たすソフトウェア

簡単に導入可能なResearch Studioソフトウェアを使用して熱データを迅速に記録、分析、共有する方法、または独自のテストニーズを満たすカスタムソフトウェアインターフェイスを開発する必要があるかどうかにかかわらず、Teledyne FLIRは、カメラ制御、データストリーミング、および取得のための複数のソフトウェアオプションを提供し、GigE、CoaxPress、CameraLinkなどの業界標準インターフェイスです。

推奨製品

長距離追跡と測定の詳細を見る

続きを表示
ダウンロード

IRカメラを研究開発に採用する際に知っておくべき7つのこと

Read more