FLIR MIXの勾配
マルチスペクトル赤外線イメージングのブレークスルー


赤外線イメージングの新時代が到来しました。FLIR MIXは、高速赤外線画像と可視光画像を同期させ、世界で最も複雑な熱イベントを最も明確で洞察力のある視点で表示します。

詳細 エキスパートへのお問い合わせ

 


Infrared Just Got a Remix - Play To See のその他の作品

Now Playing

Now Playing

Now Playing

3つのイメージングモード 完全な写真。

可視画像

可視光カメラは構造の詳細を明瞭に捉え、赤外線データとの整合性を確保します。機械的応力、流体力学、電子部品の分析を問わず、可視イメージングは、熱パターンを自信を持って解釈するために必要なコンテキストを提供します。

赤外線ビジョン

赤外線イメージングは熱の変動を検出し、肉眼から隠された洞察を明らかにします。バッテリーテストから材料研究まで、熱データは非効率を特定し、設計を最適化し、故障が発生する前に防止するのに役立ちます。

マルチスペクトルイメージング

FLIR MIXは、可視および赤外線データを1つの同期ビューに融合し、研究者が温度変化と物理構造をリアルタイムで相関させることができます。このピクセルのアライメントにより、より深い洞察が得られ、分析時間が短縮され、科学および産業アプリケーションの精度が向上します。

1つのシステム。1つのデータセット。手間ゼロ。

FLIR Research Studioにより、MIXは複雑な後処理の必要性を排除します。すべてのサーマルピクセルと可視ピクセルは、時間的にも空間的にも整列されており、1つの完全なデータセットでより速く、より明確な洞察が得られます。



研究に適したキットを選択

FLIR MIX Xシリーズスターターキット

ダイナミックで高速なテスト用に最適化されたこのキットは、エアバッグの展開研究、材料テスト、弾道研究に最適です。FLIR Xシリーズ赤外線カメラと高速可視カメラ、精密光学系、カスタムマウントハードウェア、シームレスな接続を組み合わせ、直感的でリアルタイムのデータ分析を実現します。

FLIR MIX Xシリーズスターターキット

FLIR_MIX_Xシリーズ_complete.png

FLIR MIX Aシリーズスターターキット

エレクトロニクス設計、再生可能エネルギー、バッテリーテスト向けに設計されたこのキットは、FLIR Aシリーズの赤外線カメラとシームレスに統合できます。汎用性の高い可視イメージング設定、カスタムマウントソリューション、堅牢なネットワーク機能を備えており、重要な産業および科学アプリケーション向けに正確で同期された熱および視覚データを確実にキャプチャします。

FLIR MIX Aシリーズスターターキット

FLIR_MIX_Aシリーズ_complete.png

FLIR MIXツールキット

後処理で赤外線映像と可視映像をマージする必要がある研究者は、Research StudioソフトウェアのアドオンとしてFLIR MIX Toolkitを利用できます。この強力なツールにより、複数のビデオソースのフレームごとの正確なアライメントが可能になり、航空宇宙、自動車テスト、防衛研究など、さまざまな用途で新しいレベルの分析が可能になります。

FLIR MIXツールキット

FLIR_MIX_ツールキット_研究_スタジオ_ヒーロー.png

FLIR MIXのアドバンテージを体験

  • 精度の向上 - 可視データと赤外線データ間の空間的および時間的なアライメントを実現します。
  • より迅速な洞察 – 同期されたマルチスペクトルイメージングにより、分析時間を短縮します。
  • より賢明な意思決定 – 航空宇宙からエネルギー貯蔵まで、業界全体の熱挙動をより深く理解できます。

専門家に相談する


MIX in Action を観よう!

 

Request Demo

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.