プルームと推進力

排気プルームは、航空機における赤外線放射特性の顕著な発生源です。研究者がテレダインフリアーの高度なサーモグラフィカメラを使用することで、IR特性データをキャプチャするだけでなく、推進および燃焼プロセスを詳細に研究し、エンジン性能を向上させることが可能になります。例えば、サーモグラフィカメラは、プルーム構造、乱流、および衝撃ダイヤモンドなどの特徴を明らかにすることができます。

比類のない画質で正確な特性調査が可能

高速フレームレート、高解像度、高度な光学機能:テレダインフリアーの放射測定カメラにより、SWIR、MWIRまたはLWIRで、最も正確な測定を行い、最高品質の画像を取得できます。

スペクトルフィルタリングで理解を深める

プルームや推進システムを評価する際には、特定のスペクトルバンドに合わせて赤外線カメラをフィルタリングする能力が不可欠です。プルーム内のCO2またはその他のガス排出量を画像化したい場合も、燃焼システム内の炎の影響を低減したい場合も、スペクトルフィルタリングを使用することで、カメラシステム全体の機能を最適化して意味のあるデータを取得することが可能になります。Teledyne FLIRの高度な放射測定カメラの多くは、FLIRまたはユーザーが現場に用意した幅広い標準的な既製のフィルター、カスタムスペクトルフィルター、および中性密度フィルターを搭載できる、内蔵のマルチポジションフィルターホイールを備えています。Xシリーズのカメラは、独自のフィルターホルダーシステムの使用により、フィルターの取り付けと取り外しを簡単かつ迅速に行えます。

ターゲットの特性調査をスピードアップ

フリアーシステムズのターゲット特性調査用カメラには、ワークフローの促進に必要なすべてが揃っています。簡単なカメラ較正により、あらゆる波長帯や各測定へのシステム最適化、生データへのすばやいアクセス、幅広い接続オプションを提供します。

フリアーシステムズのソフトウェアで理解を最大化

FLIR Research Studioソフトウェアを使用すれば、重要な熱データの記録、分析、共有のための合理化されたワークフローを行いながら、トリガーや同期などのカメラ機能の完全な制御が可能です。以前に記録されたデータを表示しながら複数のライブカメラストリームに同時に接続できるため、これまで以上に、異なるテストと異なる波長帯の結果を比較しやすくなります。

カスタムコールドフィルターでカメラをカスタマイズ

テレダインフリアーは赤外線検出器、ROIC、統合型デュワー クーラーアセンブリ(IDCA)のメーカーとして、デュワーに組み込まれたスペクトルフィルター装備のカスタムカメラを構築できます。特定の用途に専用の赤外線カメラが望ましい場合、これらのコールドフィルターは、暖かなフィルターの熱放射によって生じる“ノイズ”を排除することによって、スペクトルフィルター付きカメラのイメージング性能を向上させることができます。