持続可能なエネルギーソリューションの状態監視

世界の電力需要と燃料埋蔵量に対する懸念、そして政治的圧力により、石炭とガスの価格を新たな高みに押し上げる中、多くの政府や企業は、信頼性が高く持続可能な代替手段として再生可能エネルギーを求めています。

これらの再生可能な電源はすべて、設備の効率的な稼働を確保し、顧客への予期せぬ混乱を回避するために、定期的な予知保全検査を必要とします。そして、これを達成する最も効率的な方法は、熱および音響カメラ技術を使用することです。

再生可能エネルギーの用途

ソーラー

ソーラーファーム事業者は、潜在的な故障を検出し、故障を回避し、安全性を維持するために、ソーラーモジュール、インバーター、電気コネクター、変圧器を定期的に予知保全する必要があります。サーモグラフィカメラは、これらの重要なコンポーネント上のホットスポットやシステム全体の電気的障害を特定し、ソーラーファームのメンテナンスにおいて重要な役割を果たします。

風速

風力発電は世界の再生可能エネルギーの6%を占めており、水力発電に次ぐ第2位です。同社のサイトは大規模で遠隔であるため、機械システムと電気システムの予知保全は困難で時間がかかります。電気/機械検査にサーモグラフィカメラを使用し、音響画像で部分放電を検出することで、すべてのコンポーネントが効率的に動作するようになります。

詳細を見る

水力発電

水力発電所では、水がパイプまたはペンストックを通って流れ、タービンブレードを押し、回転させて発電機を回転させます。コンポーネントや機器の劣化は、故障や非効率な生成につながり、プラントに大きなコストがかかります。ダムのメンテナンスには、電気/機械検査、およびダム壁の亀裂、空隙、層間剥離の検査が含まれます。

詳細を見る

バイオマス

バイオエネルギーは、木材、木炭、肥料、農作物などのさまざまな有機材料から生成されます。しかし、バイオマスを燃やすことによって生成されるエネルギーは温室効果ガスを排出し、その大部分は二酸化炭素(CO2)です。ガス検知用光学カメラは、バイオマスエネルギー排出者がCO2排出量を監視および報告する際に役立ち、排出規制に準拠することができます。

Flirトータルソリューション

再生可能エネルギー業界向けのFlir技術は、監視システムや故障診断のための強力で非侵襲的なツールです。これにより、検査官は問題を早期に特定し、文書化し、故障する前に修理をスケジュールして、費用のかかる交換を強制することができます。

Flirトータルソリューションには以下が含まれます。

  • 赤外線、音響画像、光学ガスカメラ
  • 検査ルートのガイダンス
  • Flir Igniteは安全な直接データストレージを提供し、Flir Thermal Studioソフトウェアは迅速なレポートと分析を提供します。
  • トレーニングとサービス

 

再生可能エネルギー業界向けのFlir製品

赤外線サーモグラフィのトレーニング施設

赤外線トレーニングセンターが提供する赤外線サーモグラフィトレーニングコースを通じて、スタッフに検査スキルを提供します。また、熱検査スキルの向上を目指す大規模なグループや組織向けに、オンラインおよびオンサイトのトレーニングコースも提供しています。


お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。