運用効率の確保とエネルギーフローの維持

水力発電は再生可能エネルギーの重要な形態であり、全世界で使用されている再生可能エネルギーの半分以上を占め、発電の16%以上はすべてのソースから行われています。したがって、水力発電所から、ミッドストリームのユーティリティ接続、そして家庭、企業、都市を運営し続ける電力グリッドの下流まで、運用を維持することが非常に重要です。

定期的な予知保全検査、継続的な監視、境界セキュリティの強化により、電力の継続的な流れを確保できます。これは、ハンドヘルドの熱、音響、および光学ガスイメージングカメラ、ならびに固定熱強化カメラで可能です。

水力用途

電気系統検査

検査官はサーマルイメージャーと音響イメージャーを使用して、ラインに部分放電や接続の緩みがないかチェックし、電気部品を検査し、スイッチギアに過熱や欠陥の兆候がないか調べることができます。

定期メンテナンス

熱、音響、および光学ガスの定期的な検査には、コンポーネントの温度異常、部分放電、六フッ化硫黄ガス漏れの監視が含まれます。これらの検査とFLIR分析ソフトウェアを組み合わせることで、予知保全に貴重なデータを提供し、問題がエスカレートする前に修理をスケジュールできます。

機器点検

サーマルイメージャは、タービン、発電機、冷却システム、変圧器、その他の重要な機器の異常な温度パターンの検査に使用できます。ホットスポットは、電気的障害、ベアリングの摩耗、詰まり、ポンプの問題、非効率な冷却または潤滑の問題などの潜在的な問題を示す可能性があります。

ダムインテグリティ

ダム表面の温度分布を監視するために、ハンドヘルドおよび固定式サーモグラフィカメラを使用できます。温度の変動は、注意が必要な、滝や構造上の問題を示している可能性があります。

パイプライン検査

サーマルイメージャは、プラントとの間で水を運ぶパイプラインの詰まり、漏れ、または温度の異常を特定できます。これにより、予防保全が促進され、中断を回避できます。

Control Roomの監視

固定式サーマルセンサは、最先端の分析機能や既存の監視システムへの簡単な統合機能など、24時間365日リモートで制御室設備を監視できます。異常が発生するとアラートがトリガーされ、障害を防止するためのタイムリーなアクションが可能になります。

セキュリティ

ダム、水力発電所、変電所は、電気の流れを妨げる可能性のある侵入者から保護されなければならない。サーマルセキュリティカメラは、照明の弱い場所や夜間でも侵入者の可能性を検出して分析できます。

漏れ検出

水力送電網は、パイプや油圧コンポーネントからの水漏れから圧縮空気漏れ、変電所変圧器からのSF6絶縁体漏れまで、さまざまな漏れを経験する可能性があります。サーマル、アコースティック、およびオプティカルガスイメージングカメラでこれらの漏れを検出することで、メンテナンスコストを削減し、効率的な操作を確保できます。

Flirトータルソリューション

再生可能エネルギー業界向けのFlir技術は、監視システムや故障診断のための強力で非侵襲的なツールです。これにより、検査官は問題を早期に特定し、文書化し、故障する前に修理をスケジュールして、費用のかかる交換を強制することができます。

Flirトータルソリューションには以下が含まれます。

  • 赤外線、音響画像、光学ガスカメラ
  • 検査ルートのガイダンス
  • Flir Igniteは安全な直接データストレージを提供し、Flir Thermal Studioソフトウェアは迅速なレポートと分析を提供します。
  • トレーニングとサービス

水力発電用途向けフリアーシステムズ製品

フリアーシステムズは、さまざまなハンドヘルドおよび固定モニタリングツール、ならびに検査および分析ソフトウェアを提供しています。これらはすべて、システムおよびコンポーネントを監視し、水力発電所の運転効率を確保するように設計されています。

ハンドヘルド赤外線カメラ

固定型赤外線カメラ

音響イメージングカメラ

プロフェッショナルレポート

顧客とビジネスに役立つソフトウェア

適切な画像分析およびレポート用ソフトウェアは、御社が修正を施したことを確信できるようにすることで、顧客が問題を理解しやすくなり、ビジネスを大幅に改善することができます。

FLIR Thermal Studio Proは、豊富な測定ツール、バッチ処理、検査ルートの事前計画機能、カスタマイズされたレポートテンプレートなど、高度な分析と意思決定のサポートを提供します。

赤外線サーモグラフィのトレーニング施設

赤外線トレーニングセンターが提供する赤外線サーモグラフィトレーニングコースを通じて、スタッフに検査スキルを提供します。また、熱検査スキルの向上を目指す大規模なグループや組織向けに、オンラインおよびオンサイトのトレーニングコースも提供しています。

お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。