稼働時間を最大化し、メンテナンスコストを削減

風力発電所の点検は高価で時間がかかり、点検のために機械および電気システムにアクセスするのは困難です。風力タービンのコンポーネントは、高地または狭いスペースに位置するか、ブロックまたは隔離されています。施設および機器は、高温および突然の悪天候の影響を受けやすくなります。故障は、コストのかかるダウンタイムや事故につながる可能性があるため、予防保守と定期的な点検が不可欠です。

パンフレットをダウンロード専門家に問い合わせる

風力タービンの主な検査および保守エリア

風力発電メンテナンス用のフリアーシステムズのソリューションは、タービンコンポーネントの予防メンテナンスのさまざまな段階で使用できます。

風速計 

風速計は回転データを制御センターに送信し、制御センターはタービンを風に位置付ける役割を果たします。メンテナンス担当者は、赤外線イメージングを使用して電気接続をチェックし、データが流れ続けることを確認できます。

ローターベアリング

赤外線ビデオスコープを使用すると、メンテナンス担当者はタイトベアリングハウジングの内部を調べ、過熱の兆候を探すことができます。

ギアボックス冷却システム

サーモグラフィカメラによる定期検査やデジタルマルチメーターによる電気検査では、故障が発生する前に数か月の警告を発し、コストのかかるダウンタイムを回避できます。

風力タービン発電機

風力タービンの複雑なシステムは、整流器、スリップリング、コイル、冷却システムなどを含んでもよく、障害は音響画像を使用して早期に検出することができ、一方、熱画像カメラおよびデジタルマルチメーターは、機械的および電気的な構成要素の健全性を検証するために使用することができる。

風力タービングラフ_01.png

風力タービングラフ 02.png

ピッチシステム

ピッチ制御システムには可変周波数ドライブが含まれており、システムの可変周波数ドライブ、モーター、油圧コンポーネントは、電圧レベル、電気ホットスポット、ソレノイド機能、摩耗の兆候について頻繁にチェックする必要があります。

ヨーシステム

ヨーシステムにはベアリング、ブレーキ、キャリパー、ピストンが含まれ、それらはすべて過熱する可能性があります。継続的な監視のために固定スマート赤外線センサーを使用すると、障害の早期警告を取得できます。

ギアボックス

ギアボックスは過酷な気象条件でも適切に機能しなければならず、ギアボックスの部品の温度と状態を確認することは、機器の運転効率と資産の健全性にとって重要です。

 

パッド-マウント-変圧器-FLIR-サーマル.jpg

パッドマウント変圧器

診断用の高度な赤外線サーモグラフィカメラを利用して温度を定期的にモニタリングすれば、変圧器の外面の温度分布を簡単に検査・監視し、不具合が生じる前にその兆候を把握できます。     裸眼では見えないもの、つまり過熱している部分を示すホットスポットが表示されるので、どこを詳しく調べればよいかがわかります。

MV-回路-ブレーカー-FLIR-サーマル.jpg

MVサーキットブレーカ

地上MV回路はアクセスが容易ですが、
サーモグラフィカメラとテスト&測定ツールで頻繁に点検し、接続が緩んだり損傷したりしていないことを確認します。

変電所-FLIR-Thermal.jpg

変電所

サーモグラフィカメラによる定期的な電気検査と、ガス検知カメラによるSF6絶縁漏れの調査により、機器が作動し、風が通るのを確実にします。
農場運営者は、設備に適用される安全規制を満たしています。

送信-FLIR-Thermal.jpg

通信

どの設備にも多数の細かい接続部があり、その多くは手の届かない高さにあります。接続部は不具合が生じる前に発熱します。サーモグラフィカメラを使用して変電所や送電線を定期的に調査することで、潜在的な問題の全体像を把握できます。

風力発電メンテナンス用フリアーシステムズ製品

フリアーシステムズは、さまざまなハンドヘルドおよび固定モニタリングツール、ならびに検査および分析ソフトウェアを提供しています。これらはすべて、システムおよびコンポーネントを監視し、風力発電所の運転効率を確保するように設計されています。

プロフェッショナルレポート

顧客とビジネスに役立つソフトウェア

適切な画像分析およびレポート用ソフトウェアは、御社が修正を施したことを確信できるようにすることで、顧客が問題を理解しやすくなり、ビジネスを大幅に改善することができます。

FLIR Thermal Studio Proは、豊富な測定ツール、バッチ処理、検査ルートの事前計画機能、カスタマイズされたレポートテンプレートなど、高度な分析と意思決定のサポートを提供します。

赤外線サーモグラフィのトレーニング施設

赤外線トレーニングセンターが提供する赤外線サーモグラフィトレーニングコースを通じて、スタッフに検査スキルを提供します。また、熱検査スキルの向上を目指す大規模なグループや組織向けに、オンラインおよびオンサイトのトレーニングコースも提供しています。

お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。