Teledyne FLIRが新しいキャリブレーション、サービス、保証パッケージを発表:FLIR CAREおよびFLIR PROTECT


Teledyne FLIRは本日、一部のハンドヘルド型と固定式サーマルカメラ向けの新しいサービスおよび保証パッケージを発表しました。FLIR CAREおよびFLIR PROTECT
FLIR CAREおよびFLIR PROTECTサービスパッケージは補償の対象となり、GF77およびGF77a非冷却光学式ガスイメージングカメラや、サーマルFLIR ONE、Cx、Ex、Exx、Txxx、およびT1xxxシリーズファミリーの一部、およびFLIR A50、A70、A400、A500、A700カメラなどの固定式マウントカメラを含むハンドヘルド型サーマルカメラと互換性があります。

FLIR CAREは、品質と最適なパフォーマンスを維持するために、パフォーマンス検証や追跡可能なプレミアムのキャリブレーション調整サービスなど、ワールドクラスのキャリブレーションを提供します。高性能なキャリブレーションサービスにより、FLIRのカメラが迅速、適切かつ正確に手入れされ、予期しないダウンタイムを回避し、常に正確な熱データを確保することができます。
FLIR CAREは、次の3つのパッケージを提供しています。
すべてのFLIR CAREサービスパッケージは、マルチポイント検査と追跡可能なキャリブレーションデータを提供し、測定器が正確で工場仕様通りに機能していることを確信できます。

今後何年にもわたってカメラをスムーズに動作させるため、FLIR PROTECTには、延長保証とサービスパッケージが含まれており、それぞれのカメラの工場保証期間を超えて3年間にわたり、重大な欠陥や問題からの保護だけでなく、安心を提供します。カメラまたはそのバッテリーに問題がある場合、修理と交換がFLIR PROTECTの対象となります。カメラの所有者はこのプレミアム保証オプションの範囲内で、キャリブレーションを含む1回の無料サービス、追加のサービスニーズに対する割引、および迅速に配送される代替カメラのオプションを受け取ることができます。

FLIR PROTECTパッケージは3つあります。
FLIR TOTAL PROTECTには、FLIR TOTAL CAREサービスが1つ含まれています。また、すべてのFLIR PROTECTパッケージには、配送保証を含む3年間の保証も含まれています。
FLIR CAREは、サービス時に購入するか、またはサービスクレジットとして事前に購入することができます。FLIR PROTECTは、工場保証期間内のカメラであれば、そのカメラと一緒に購入することも、サービス担当から承認を得て一部の保証対象外のカメラに対して購入することもできます。
FLIR CAREおよびFLIR PROTECTパッケージの詳細については、www.flir.com/FLIR-care-and-protectをご覧ください。