Teledyne FLIRが、FLIRサーマルカメラ用の新しい80°広角サーマルレンズおよびポートアダプターを発売


Teledyne Technologies Incorporated に属するTeledyne FLIRは本日、メンテナンスマネージャー、エンジニア、機械技術者が、障害発生の継続的な監視、状態監視、早期介入のために、大規模な対象区域で資産を監視できるように設計された、超広角視野角の新しい80° レンズを発売しました。この80° レンズは、FLIR Axxxシリーズの固定式赤外線カメラ、FLIR Exx、T5xx、T8xxポータブルカメラファミリーと互換性があります。

堆積された石炭や肥料の監視などの固定マウント用途では、この超広角レンズにより、すべての資産をカメラの視野内にとどめつつ、サーモグラフィカメラの設置数を減らすことができます。
炉、タンク、屋根、壁などの大きな検査対象のあるスペースでは、検査官が広角レンズを使用すると、1つの画像でより多くのシーンを撮影して効率を向上させるのに役立ちます。
建築、製造、発電所環境などの状態監視用途では、80° レンズとハンドヘルドFLIRサーモグラフィカメラを併用することで、視野角の限られた狭いスペースで簡単に検査できます。例えば、高電圧の配電盤には、赤外線ウィンドウが取り付けられることが多く、検査官はパネルを開くことなく、迅速にコンポーネントを検査することで、アーク放電のリスクを最小限に抑えることができます。通常、IRウィンドウと電気部品の間のスペースは制限されます。80°レンズを使用すると、検査官は1つの画像にすべてのコンポーネントをキャプチャできます。

一部の配電盤には、「ポート」タイプの装置が装備されています。フリアーシステムズは、80° レンズに取り付けるだけで、サードパーティ製ポートを介した検査を迅速かつ簡単に行えるポートアダプターを発売しました。
「より優れた画像を取得する能力のおかげで、産業機器や建物のエンベロープで熱異常を特定する際に、組織がより良い、より多くの情報に基づいた決定を行うことができます」と、Teledyne FLIRのビジネス開発ディレクターであるRob Milner氏は述べました。「1つのシーンでより多くのデータがキャプチャされるため、検査官は検査中や検査後の処理や報告に必要な時間を短縮できます。さらに、検査官は、既存のサーマルカメラシステムでより多くの種類の検査を行う柔軟性を享受できます。”
また、広角レンズは、互換性のあるすべてのサーマルカメラファミリーの標準レンズよりもわずか40mm長い、軽量でコンパクトなデザインが特徴です。ハンドヘルドオペレーターの場合、検査官は、一歩も後退できない狭いスペースでも、サーモグラフィカメラをより簡単にナビゲートできます。
広角レンズの詳細については、www.flir.com/80lens をご覧ください。
既存 / 現在所有のT5xx、T8xx、A400、A500、A700、A500f/A700f、またはExxカメラ用の80°広角レンズを購入されるお客様は、再較正のために最寄りのTeledyne FLIRサービス代理店に製品を送付する必要があります。Teledyne FLIRから購入した、互換性のある新しい赤外線カメラに付属のレンズは、出荷前に較正されます。