FLIRが「レッドドット」を受賞:FLIR Exxシリーズが2017年ベスト・オブ・ザ・ベスト賞に輝く


FLIRは、「レッドドット」を受賞したことを光栄に思います。新しく再設計されたExxシリーズ高性能赤外線カメラで、2017年ベスト・オブ・ザ・ベスト製品デザイン賞を受賞しました。1955年に設立されたレッドドット賞は、製品設計の卓越性において最も人気のある品質マークの1つです。そのため、FLIRは、製品設計における最も著名なトレンドセッターのなかで、当社のイノベーションを高く評価されています。
これらの洗練された新しい携帯型サーモグラフィカメラは、優れた人間工学とデザインのために選出されましたが、鮮やかな画像、焦点精度、そして頑丈なガンタイプの形状で直感的な操作を可能にします。。この操作性を追求したデザインと最新のテクノロジーにより、新しいExxシリーズはかつてないパフォーマンスを実現し、専門家が1日でさらに多くの業務をこなせるよう支援します。
詳細は、以下をご覧ください。FLIR.com/Exxシリーズ